ZHCSIB7G September 2005 – October 2015 LMV791 , LMV792
PRODUCTION DATA.
LMV79x 具有非常低的输入基准电压噪声密度(1kHz 情况下为 5.8nV/√Hz)。CMOS 输入级可确保低输入偏置电流 (100fA) 和低输入基准电流噪声 (0.01pA/√Hz)。这对于维持信号保真度非常有用,而且使得 LMV791 和 LMV792 非常适合音频和基于传感器的 应用。