ZHCSIB7G September 2005 – October 2015 LMV791 , LMV792
PRODUCTION DATA.
LMV791 和 LMV792 封装小巧紧凑,可以节省印刷电路板空间,以便设计出尺寸更小的电子产品,例如手机、平板电脑或其他便携式系统。信号源和运算放大器之间的较长迹线使得信号路径易受噪声的影响。通过使用物理尺寸更小的 LMV791 和 LMV792 封装,可将相应的运算放大器放置在更靠近信号源的位置,从而降低噪声拾取并提高信号完整性。