ZHCSIB7G September 2005 – October 2015 LMV791 , LMV792
PRODUCTION DATA.
在单位增益配置下,LMV791 和 LMV792 可直接驱动高达 120pF 的负载,而不会出现振荡。单位增益跟随器是对容性负载最敏感的配置。直接容性负载可减小放大器的相位裕度。运算放大器的输出阻抗和电容负载的组合会引起相位滞后。这会导致欠阻尼的脉冲响应或振荡。要驱动电容更大的负载,可使用Figure 46 中所示的电路。
在Figure 46 中,隔离电阻器 RISO 和负载电容器 CL 会形成一个极点,通过增大整个系统的相位裕度来提高稳定性。所需的性能取决于 RISO 值。RISO 电阻值越大,VOUT 越稳定。但是,RISO 值增大会导致输出摆幅减小和短路电流。