ZHCSIB7G September 2005 – October 2015 LMV791 , LMV792
PRODUCTION DATA.
为了正确运行,必须适当地对电源进行去耦。为了对电源线进行去耦,TI 建议将 10nF 电容器尽可能靠近运算放大器电源引脚放置。对于单电源,应在 V+ 和 V– 电源引线之间放置一个电容器。对于双电源,应在 V+ 和接地端之间放置一个电容器,并在 V– 和接地端之间放置一个电容器。