ZHCSIB7G September 2005 – October 2015 LMV791 , LMV792
PRODUCTION DATA.
LMV791 和 LMV792 是高性能运算放大器,可提供 17MHz 的增益带宽,而所耗电源电流仅有 1.15mA。因此,它们非常适合用于在便携式 应用中提供宽带放大功能。关断功能也可用于设计具有更高功效的系统,从而提供宽带宽和高性能,同时减少平均功耗。