ZHCSF94E February 2018 – July 2020 LMR23625
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LMR23625 SIMPLE SWITCHER® 是一款易于使用的 36V、2.5A 同步降压稳压器。该器件具有 4V-36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。它采用 75μA 的静态电流,因此适用于电池供电系统。该器件具有 2μA 的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件可选用固定频率 FPWM 模式,在轻负载情况下实现小输出电压纹波。HSOIC 的扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供 1A (LMR23610) 和 3A (LMR23630) 负载电流选项,实现简单且优化的 PCB 布局。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。保护特性包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。
器件型号 (1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMR23625 | HSOIC (8) | 4.89mm × 3.90mm |
WSON (12) | 3.00mm × 3.00mm |