ZHCSV24 March 2024 LMK05318B-Q1
PRODUCTION DATA
当在 SPI 模式下启动时(HW_SW_CTRL = 悬空或 VIM),器件使用带有 SDI、SCK、SDO 和 SCS 信号的 4 线 SPI。主机器件必须首先向器件 MSB 提供数据。消息中包括传输方向位 (W/R)、15 位地址字段(A14 至 A0)和 8 位数据字段(D7 至 D0),如图 7-38 所示。对于 SPI 写入,W/R 位为 0,对于 SPI 读取,该位为 1。
将 SCS 置为低电平可启动一个消息帧。当 SCS 取消置位为高电平时,该帧结束。第一个传输的位是 W/R 位。接下来的 15 位是寄存器地址,其余 8 位是数据。在写入传输时,由于最后一个数据位 (D0) 在 SCK 的上升沿随时钟传入,数据以字节为单位进行提交。如果写入访问不是八个时钟的偶数倍,则不会提交尾随数据位。在读取传输时,数据位在 SCK 下降沿从 SDO 引脚随时钟输出。