LMK05318B-Q1 可在三种器件模式之一启动,具体取决于上电复位 (POR) 期间在 HW_SW_CTRL 引脚上采样的三电平输入电平:
- HW_SW_CTRL = 0:EEPROM + I2C 模式(软引脚模式)
- HW_SW_CTRL = 悬空 (VIM):EEPROM + SPI 模式(软引脚模式)
- HW_SW_CTRL = 1:未使用。仅用于 TI 内部测试。
器件启动模式确定:
- 用于初始化寄存器设置(用于设定频率配置)的存储器组 (EEPROM)。
- 用于访问寄存器的串行接口(I2C 或 SPI)。
- 用于器件控制和状态的逻辑引脚功能。
启动后,会为寄存器访问启用 I
2C 或 SPI 接口,从而监控器件状态并在需要时控制(或重新配置)器件。I
2C 和 SPI 的寄存器映射配置相同。
表 4-2 总结了器件启动模式和相应的逻辑引脚功能。
图 7-31 展示了器件上电复位配置序列。