对于 EEPROM+SPI 模式:在 POR 期间使 HW_SW_CTRL 和 STATUS[1:0] 引脚保持悬空以实现适当的启动。这些引脚在内部偏置为 VIM。
如果 HW_SW_CTRL 或任一 STATUS 引脚连接到系统主机(MCU 或 FPGA),则主机器件必须配置高阻抗输入(无上拉或下拉电阻),以避免与 VIM 的内部偏置发生冲突。如有需要,可以在每个 STATUS 引脚上连接外部偏置电阻(连接至 3.3V 的 10kΩ 上拉电阻,或 3.3kΩ 下拉电阻),以便在 POR 期间使输入偏置到 VIM。
考虑将每个 STATUS 引脚连接至主机器件的测试点或高阻抗输入端来监控器件状态输出。
考虑使用 LDO 稳压器为外部 XO/TCXO/OCXO 源供电。
振荡器时钟上的高抖动和杂散输出通常是由电源上的高频谱噪声和纹波引起。
包括用于访问器件 I2C 或 SPI 接口的专用接头以及接地的插头引脚。
这样可以使用 TI USB2ANY 接口和 TICS Pro 软件工具对器件启动、原型设计和诊断进行非板载编程。