ZHCS015G october 2011 – august 2023 BQ25504
PRODUCTION DATA
BQ25504 还采用可编程的最大功率点跟踪采样网络,从而对器件的功率传输进行优化。VIN_DC 开路电压采样通过外部电阻进行编程,并由外部电容 (CREF) 保持。
例如,对于最大功率点为 80% 开路电压的太阳能电池,可将电阻分压器设置为 VIN_DC 电压的 80%,此时该网络会将 VIN_DC 控制在采样的基准电压附近。或者,也可以通过微控制器 (MCU) 提供外部基准电压,以产生一个更为复杂的 MPPT 算法。
BQ25504 经设计可支持多种储能元件。能量收集器的能量源往往是不固定的,或者随时间变化的。系统通常需要特定类型的储能元件,例如可再充电电池、超级电容或传统电容。储能元件可确保在系统需要时提供恒定功率。凭借储能元件,系统还能够处理任何无法从输入源直接获取的峰值电流。
为了防止对客户的储能元件造成损坏,器件将参照用户编程的欠压 (UV) 和过压 (OV) 电平来监视最大电压和最小电压。
为了进一步帮助用户严格管理他们的能量预算,BQ25504 会在储能电池或电容器电压降至预设临界值以下时,切换电池正常状态标志,并向连接的微处理器发信号。该警告信号应触发负载电流下降,从而防止系统进入欠压状态。OV、UV 和电池正常阈值均单独进行编程。
BQ25504 的小型 16 引脚 3mm x 3mm VQFN 封装体中包含所有功能。