ZHCS015G october 2011 – august 2023 BQ25504
PRODUCTION DATA
BQ25504 器件是智能化集成能源收集毫微功耗管理解决方案全新系列中的第一款产品,此类解决方案十分适合满足超低功耗应用的特殊需求。该器件经过专门设计,可高效收集和管理光伏(太阳能)发电机或热电发电机等各类直流源产生的微瓦 (µW) 至毫瓦 (mW) 级电能。BQ25504 在同类器件中,针对具有严苛功率和运行要求的产品和系统(如无线传感器网络 (WSN)),率先应用了高效的升压转换器/充电器。采用 BQ25504 设计的直流/直流升压转换器/充电器,仅需微瓦级功率即可开始工作。
升压转换器/充电器启动之后,能够高效地从热电发电机 (TEG) 或一块/两块太阳能面板等低压输出收集器中获得能量。升压转换器可通过低至 600mV 的 VIN 启动,启动之后,可对低至 130mV 的 VIN 继续进行能量收集。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
BQ25504 | VQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |