ZHCSTP3 October 2023 BQ25176J
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
静态电流 | ||||||
IQ_OUT | 静态输出电流 (OUT) | OUT = 4.2V、IN 悬空或 IN = 0V 至 5V、充电禁用且 TJ = 25°C | 0.35 | 0.6 | µA | |
OUT = 4.2V、IN 悬空或 IN = 0V 至 5V、充电禁用且 TJ < 105°C | 0.35 | 0.8 | µA | |||
ISD_IN_TS | 通过 TS 引脚禁用充电时的关断输入电流 (IN) | IN = 5V、充电禁用 (VTS < VTS_ENZ) 且无电池 | 80 | 110 | µA | |
ISTANDBY_IN | 充电终止时的待机输入电流 (IN) | IN = 5V,充电启用,充电终止 | 190 | µA | ||
IQ_IN | 静态输入电流 (IN) | IN = 5V、OUT = 3.8V、充电启用且 ICHG = 0A | 0.45 | 0.6 | mA | |
输入 | ||||||
VIN_OP | IN 运行范围 | 3.0 | 25 | V | ||
VIN_LOWV | 开始充电的 IN 电压 | IN 上升 | 3.05 | 3.09 | 3.15 | V |
VIN_LOWV | 停止充电的 IN 电压 | IN 下降 | 2.80 | 2.95 | 3.10 | V |
VSLEEPZ | 退出睡眠模式阈值 | IN 上升、VIN - VOUT 且 OUT = 4V | 30 | 55 | 80 | mV |
VSLEEP | 进入睡眠模式阈值 | IN 下降、VIN - VOUT 且 OUT = 4V | 5 | 30 | 50 | mV |
VIN_OV | VIN 过压上升阈值 | IN 上升 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | V |
VIN_OVZ | VIN 过压下降阈值 | IN 下降 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | V |
VIN_DPM | 输入电压 DPM 阈值 | VOUT = 2.9V,VSET = 4.35V,在 IN 引脚处测得 | 3.15 | 3.25 | 3.35 | V |
配置引脚短路/开路保护 | ||||||
RISET_SHORT | 视为短路的最大电阻值 | 在启动时,RISET 低于该值,充电器不会启动充电、下电上电或 TS 切换来进行复位 | 350 | Ω | ||
RVSET_SHORT | 视为短路的最大电阻值 | 在启动时,RVSET 低于该值,充电器不会启动充电、下电上电或 TS 切换来进行复位 | 2.8 | kΩ | ||
RVSET_OPEN | 视为开路的最低电阻器阻值 | 在启动时,RVSET 低于该值,充电器不会启动充电、下电上电或 TS 切换来进行复位 | 200 | kΩ | ||
电池充电器 | ||||||
VDO | 压降电压 (VIN - VOUT) | VIN 下降、VOUT = 4.35V、IOUT = 500mA | 425 | mV | ||
VREG_ACC | OUT 充电电压调节精度 | TJ = 25℃,所有 VSET 设置 | -0.5 | 0.5 | % | |
TJ = -40℃ 至 125℃,所有 VSET 设置 | -0.8 | 0.8 | % | |||
ICHG_RANGE | 典型充电电流调节范围 | VOUT > VBAT_LOWV | 10 | 800 | mA | |
KISET | 充电电流设置系数,ICHG = KISET/RISET | 10mA < ICHG < 800mA | 270 | 300 | 330 | AΩ |
ICHG_ACC | 充电电流精度 | RISET = 375Ω,OUT = 3.8V | 720 | 800 | 880 | mA |
RISET = 600Ω,OUT = 3.8V | 450 | 500 | 550 | mA | ||
RISET = 3.0kΩ,OUT = 3.8V | 90 | 100 | 110 | mA | ||
RISET = 30kΩ,OUT = 3.8V | 9 | 10 | 11 | mA | ||
IPRECHG | 典型预充电电流,以 ICHG 的百分比表示 | VOUT < VBAT_LOWV | 20 | % | ||
IPRECHG_ACC | 预充电电流精度 | RISET = 375Ω,OUT = 2.5V | 144 | 160 | 176 | mA |
RISET = 600Ω,OUT = 2.5V | 85 | 100 | 110 | mA | ||
RISET = 3.0kΩ,OUT = 2.5V | 18 | 20 | 22 | mA | ||
RISET = 30kΩ,OUT = 2.5V | 1.4 | 2 | 2.6 | mA | ||
ITERM | 典型终止电流,以 ICHG 的百分比表示 | VOUT = VREG | 10 | % | ||
ITERM_ACC | 终止电流精度 | RISET = 600Ω,OUT = VREG = 4.2V | 45 | 50 | 55 | mA |
RISET = 3.0kΩ,OUT = VREG = 4.2V | 8.5 | 10 | 11.5 | mA | ||
RISET = 30kΩ,OUT = VREG = 4.2V | 0.4 | 1 | 1.6 | mA | ||
VBAT_SHORT | 输出 (OUT) 短路电压上升阈值,适用于锂离子化学电池 | OUT 上升 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | V |
VBAT_SHORT | 输出 (OUT) 短路电压上升阈值,适用于磷酸铁锂化学电池 | OUT 上升,VSET 配置用于磷酸铁锂电池 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | V |
VBAT_SHORT_HYS | 输出 (OUT) 短路电压迟滞 | OUT 下降 | 200 | mV | ||
IBAT_SHORT | OUT 短路充电电流 | VOUT < VBAT_SHORT | 12 | 16 | 20 | mA |
VBAT_LOWV | 预充电至快速充电转换阈值,适用于锂离子化学电池 | OUT 上升 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | V |
VBAT_LOWV | 预充电至快速充电转换阈值,适用于磷酸铁锂化学电池 | OUT 上升,VSET 配置用于磷酸铁锂电池 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | V |
VBAT_LOWV_HYS | 电池 LOWV 迟滞 | OUT 下降 | 100 | mV | ||
VRECHG | 电池充电阈值,适用于锂离子化学电池 | OUT 下降,VREG_ACC - VOUT | 75 | 100 | 125 | mV |
VRECHG | 电池充电阈值,适用于磷酸铁锂化学电池 | OUT 下降,VSET 配置用于磷酸铁锂电池,VREG_ACC - VOUT | 175 | 200 | 225 | mV |
RON | 充电路径 FET 导通电阻 | IOUT = 400mA,TJ = 25°C | 845 | 1000 | mΩ | |
IOUT = 400mA,TJ = -40°C 至 125°C | 845 | 1450 | mΩ | |||
电池充电器保护 | ||||||
VOUT_OVP | OUT 过压上升阈值 | VOUT 上升,以 VREG 的百分比表示 | 103 | 104 | 105 | % |
VOUT_OVP | OUT 欠压下降阈值 | VOUT 下降,以 VREG 的百分比表示 | 101 | 102 | 103 | % |
IOUT_OCP | 输出电流限制阈值 | IOUT 上升 | 0.9 | 1 | 1.1 | A |
温度调节和温度关断 | ||||||
TREG | 典型结温调节 | 125 | °C | |||
TSHUT | 热关断上升阈值 | 温度升高 | 150 | °C | ||
热关断下降阈值 | 温度降低 | 135 | °C | |||
电池包 NTC 监控器 | ||||||
ITS_BIAS | TS 标称偏置电流 | 36.5 | 38 | 39.5 | µA | |
VCOLD | 冷温度阈值;充电禁用 | TS 引脚电压上升(约 0°C) | 0.99 | 1.04 | 1.09 | V |
冷温度退出阈值;充电电流目标增加至 20% × ISET | TS 引脚电压下降(约 4°C) | 0.83 | 0.88 | 0.93 | V | |
VCOOL | 正常至低温充电;充电电流目标降至 20% x ISET | TS 引脚电压上升(约 10°C) | 650 | 680 | 710 | mV |
低温至正常充电;充电电流目标恢复至 ISET | TS 引脚电压下降(约 13°C) | 580 | 610 | 640 | mV | |
VWARM | 正常至温温度阈值;充电电流目标降至 50% x ISET;VREG 降至 4.1V(对于 VSET = 4.15V、4.2V、4.35V、4.4V) | TS 引脚电压下降(约 45°C) | 176 | 188 | 200 | mV |
温至正常温度阈值;充电电流目标增至 ISET;VREG 增至 VSET(对于 VSET = 4.15V、4.2V、4.35V、4.4V) | TS 引脚电压上升(约 40°C) | 208 | 220 | 232 | mV | |
VHOT | 温至热的温度阈值;充电禁用 | TS 引脚电压下降(约 55°C) | 125 | 135 | 145 | mV |
热至温温度阈值;充电电流目标增至 50% x ISET;VREG 设置为 4.1V(对于 VSET = 4.15V、4.2V、4.35V、4.4V) | TS 引脚电压上升(约 51°C) | 148 | 158 | 168 | mV | |
VTS_ENZ | 充电禁用阈值。超过该阈值时应将 IC 关断 | TS 引脚电压下降 | 40 | 50 | 60 | mV |
VTS_EN | 充电使能阈值。超过该阈值时应重新启动 IC 操作 | TS 引脚电压上升 | 65 | 75 | 85 | mV |
VTS_CLAMP | TS 最大电压钳位 | TS 引脚开路(悬空) | 2.3 | 2.6 | 2.9 | V |
逻辑输出引脚(STAT、PG) | ||||||
VOL | 输出低阈值电平 | 灌电流 = 5mA | 0.4 | V | ||
IOUT_BIAS | 高电平漏电流 | 上拉电源轨 3.3V | 1 | µA |