ZHCSTP3 October 2023 BQ25176J
PRODUCTION DATA
通过 VSET 引脚将调节电压设置为 4.35V,输入电压为 5V,通过 ISET 引脚将充电电流编程为 500mA。
RISET = 电气特性表中的 [KISET/ICHG]。..KISET = 300AΩRISET = [300AΩ/0.5A] = 600Ω选择最接近的 1% 电阻器标准值,在 ISET 和 GND 之间使用一个 604Ω 电阻器,以获得预期的 ICHG 497mA。