ZHCSTP3 October 2023 BQ25176J
PRODUCTION DATA
CIN = 1µF,COUT = 1µF,VIN = 5V,VOUT = 3.8V(除非另有说明)
IOUT = 10mA | VOUT = 4.2V |
VIN = 5V | 温度 = 25°C |
IOUT = 10mA |
TS 引脚 = 低电平 | VOUT=0V |
VIN = 0V |
VIN = 5V | VOUT = 4.2V |
VIN = 5V | VOUT = 3.8 V |
ICHG = 0A | VOUT=0V |
VOUT = 4.35 V |