ZHCSTP3 October 2023 BQ25176J
PRODUCTION DATA
充电时,该器件通过检测 TS 引脚上的电压来持续监测电池温度。应在 TS 和 GND 引脚之间连接一个负温度系数 (NTC) 热敏电阻(建议:103AT-2)。如果应用不需要温度检测,请在 TS 和 GND 之间连接一个 10kΩ 固定电阻器以允许正常运行。
BQ25176J 的 TS 功能旨在遵循锂离子和锂聚合物电池的 JEITA 温度标准;充电电流 (ISET) 和调节电压 (VREG) 根据电池温度 (TS) 降低。有四个阈值:热 (55°C)、温 (45°C)、凉 (10°C) 和冷 (0°C)。
正常工作发生在 10°C 和 45°C 之间,充电电流和电压将为正常值。当电池处于凉温度范围(介于 0°C 和 10°C 之间)时,充电器电流水平为 ISET 值的 20%,并且调节电压不会改变。当电池处于温温度范围(介于 45°C 和 55°C 之间)时,ISET 降低 50%,并且当 VSET 设置大于 4.1V 时,调节电压降低至 4.1V。对于低于 4.1V 的 VSET 设置,在温区域期间调节电压不会降低。当温度低于冷 (0°C) 值和高于热 (55°C) 值时,充电暂停。当充电暂停时,器件进入待机状态并且使 STAT 引脚闪烁。电池温度恢复正常后,充电自动恢复。请参阅图 7-3
当充电电流在凉温度或暖温度期间减小时,安全计时器以时钟速率一半的速度运行。
除了电池温度检测之外,TS 引脚还可用于通过将 TS 电压拉至 VTS_ENZ 以下来随时禁用充电器。器件会禁用充电器并从输入电源消耗 ISD_IN_TS。TS 引脚下拉释放后,器件可能需要 tTS_DUTY_OFF 才能重新开启 ITS_BIAS。电源开启后,TS 引脚电压将高于 VTS_EN 并重新启用充电器操作。器件将该 TS 引脚切换视为输入电源切换,触发通过输入源实现器件上电(节 7.3.1)。