ZHCSTP3 October 2023 BQ25176J
PRODUCTION DATA
VSET 引脚用于使用 ±1% 下拉电阻器对充电结束时的器件稳压电压进行编程。下表列出了可用的下拉电阻器和相应的充电电平。
RESISTOR | 充电电压 (V) |
---|---|
> 150kΩ | 不充电(开路) |
100kΩ | 1 节磷酸铁锂电池:3.50 V |
82.5kΩ | 1 节磷酸铁锂电池:3.60 V |
61.9kΩ | 1 节磷酸铁锂电池:3.70 V |
47.5kΩ | 1 节锂离子电池:4.05 V |
35.7kΩ | 1 节锂离子电池:4.15 V |
27.4kΩ | 1 节锂离子电池:4.20 V |
24.3kΩ | 1 节锂离子电池:4.35 V |
18.2kΩ | 1 节锂离子电池:4.40 V |
< 3.0kΩ | 不充电(短路) |
如果检测到短路或开路情况,充电器将停止运行并保持在故障状态,直到切换输入或 TS 引脚。
检测到有效电阻器阻值后,相应的充电电压就会被锁存,在运行期间不会持续监控该引脚。只有在切换输入电源或 TS 引脚之后该引脚的变化才会被 IC 确认。