ZHCSTP3 October 2023 BQ25176J
PRODUCTION DATA
BQ25176J 是一款集成式 800mA 线性充电器,适用于单节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池。该器件具有为电池充电的单电源输出。只要安全计时器期间内平均系统负载不会妨碍电池充满电,系统负载可以与电池并联。当系统负载与电池并联时,输出电流会由系统和电池共享。
该器件分四个阶段为锂离子/锂聚合物电池充电:涓流充电阶段,用于使电池电压达到 VBAT_SHORT;预充电阶段,用于恢复完全放电的电池;恒流快速充电阶段,用于使电池获得大部分电量;以及电压调节阶段,用于使电池电量充满。
该充电器支持灵活地对快速充电电流和稳压电压进行编程。该充电器能够与标准 USB 接头或专用充电适配器(直流输出)配合使用。
该充电器还具有全套安全功能:电池温度监测、过压保护、充电安全计时器以及配置引脚(VSET、ISET)短路和开路保护。下面将详细介绍所有这些功能以及更多功能。
该充电器设计为通过从输入到输出的单一路径为电池充电。在施加有效的输入电源时,会检查配置引脚是否存在短路/开路。
如果电池电压低于 VBAT_LOWV 阈值,则认为电池已放电,预调节周期开始。如果电池电压低于 VBAT_SHORT,则充电电流为 IBAT_SHORT。如果电池电压高于 VBAT_SHORT 但低于 VBAT_LOWV,则预充电电流大小为通过 ISET 引脚编程的快速充电电流的 20%。tPRECHG 安全计时器处于活动状态,如果电池电压未能升至 VBAT_LOWV 以上,则在到期后停止充电。
电池充电至 VBAT_LOWV 阈值后,快速充电模式启动,从而施加快速充电电流并启动 tSAFETY 计时器。快速充电恒定电流通过 ISET 引脚进行编程。恒流阶段为电池充上大部分电量。在电池电压较低时进行快速充电,IC 中的功耗最大。如果 IC 温度达到 TREG,则 IC 会进入热调节,将计时器时钟减慢一半,并根据需要减小充电电流,以防止温度进一步升高。图 7-1 展示了具有热调节功能时的典型锂电池充电曲线。正常工作条件下,IC 结温小于 TREG,不会进入热调节。
电池充电至稳压电压后,电压环路就会进行控制,将电池保持在稳压电压,直到电流逐渐减小至终止阈值。终止阈值是编程的快速充电电流的 10%。
更多详细信息,请参阅节 7.3。