ZHCSTP3 October 2023 BQ25176J
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VIN | 输入电压 | 3.0 | 25 | V | |
VOUT | 输出电压 | 4.4 | V | ||
IOUT | 输出电流 | 0.8 | A | ||
TJ | 结温 | -40 | 125 | °C | |
CIN | IN 电容器 | 1 | µF | ||
COUT | OUT 电容器 | 1 | µF | ||
RVSET | VSET 电阻器 | 18.2 | 100 | kΩ | |
RVSET_TOL | VSET 电阻器的容差 | -1 | 1 | % | |
RVSET_TEMPCO | VSET 电阻器的温度系数 | 200 | ppm/℃ | ||
RISET | ISET 电阻器 | 0.375 | 30 | kΩ | |
RTS | TS 热敏电阻(建议使用 103AT-2) | 10 | kΩ, |