ZHCSTP3 October 2023 BQ25176J
PRODUCTION DATA
典型应用包括配置为单节锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂化学电池的独立电池充电器的器件。充电电压和电芯数量使用 VSET 引脚上的下拉电阻器进行配置。充电电流使用 ISET 引脚上的下拉电阻器进行配置。可将电池热敏电阻连接到 TS 引脚,允许器件监控电池温度并控制充电。将 TS 引脚拉至 VTS_ENZ 以下可禁用充电功能。充电器和输入电源状态通过 STAT 和 PG 引脚进行报告。