霍尔效应电流传感器

无论时间、温度如何变化,都能实现一致、精确的测量

parametric-filter查看所有产品
我们的霍尔效应电流传感器具有高精度和低漂移的特性,无论时间、温度如何变化,都能实现精确的电流测量。此外,我们的霍尔效应电流传感器提供不同隔离级别的高工作电压电平,以适用不同的用例条件。

设计和开发资源

参考设计
1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
This reference design is a digitally controlled, compact 1-kW AC/DC power supply design for server power supply unit (PSU) and telecom rectifier applications. This highly efficient design supports two main power stages, including a front-end continuous conduction mode (CCM) totem-pole bridgeless (...)
参考设计
使用霍尔效应电流传感器、适用于 230VAC 电机驱动器的同相电流感应参考设计
此参考设计采用能测量电流的霍尔效应电流传感器 TMCS1100,绝对误差 < 1%(–40°C 至 125°C),工作隔离电压高达 600V。该低电阻、一体式封装的电流感应元件无需高侧电源即可提供紧凑、高效的电流感应解决方案,实现精密的电机扭矩、速度或位置控制。该逆变器功率级包括 600V LMG3411 氮化镓 (GaN) 功率模块,能使下一代电机驱动器进一步降低尺寸、提高效率。 
评估板
TMCS1101 隔离式霍尔效应电流检测评估模块
TMCS1101EVM 工具可帮助您快速、便捷地使用 TMCS1101,后者是一种采用内部比例式基准的隔离式霍尔效应精密电流检测监控器。此评估模块使用户能够在测量隔离输出时将最大工作电流推入霍尔输入端。此固定装置布局并非作为目标电路的模型使用,也不针对电磁干扰 (EMI) 测试进行布局。TMCS1101EVM 由单个 PCB 构成,可分为 8 个独立的部分。其中 4 个部分对应 TMCS1101 的 4 种单向型号,剩余 4 个部分对应该器件的双向型号。
TMCS1123
霍尔效应电流传感器

±1300V reinforced isolation, 80Arms 250kHz Hall-effect current sensor with AFR, reference and ALERT

价格约为 (USD) 1ku | 1.999

TMCS1126
霍尔效应电流传感器

具有 AFR、基准和警报功能的 ±1300V 增强型隔离、80ARMS 500kHz 霍尔效应电流传感器

价格约为 (USD) 1ku | 1.7

TMCS1133
霍尔效应电流传感器

具有 AFR 和警报功能的 ±1300V 增强型隔离、80ARMS、1MHz 霍尔效应电流传感器

价格约为 (USD) 1ku | 1.999

我们霍尔效应电流传感器的优势

checkmark

低漂移

通过零漂移架构和实时灵敏度补偿来减小温度变化、封装应力和老化的影响,无论时间、温度如何变化,始终保持低漂移水平。

checkmark

高准确度

通过更高的效率和更严格的系统控制来提高总体系统性能。

checkmark

隔离

遵守行业法规,通过高工作电压延长产品寿命,同时满足严苛的环境和用例条件。

Flexible current-sensing solutions for your design

Achieve accurate and fast current sensing in every system

Whether you need to detect an overcurrent fault, improve system efficiency, or provide closed-loop feedback, TI's large portfolio of current-sensing solutions enables industry-leading accuracy for a range of common-mode voltages and temperatures – without sacrificing system size, complexity or cost. Through decades of experience, we have developed leading-edge current-sensing technology that empowers engineers to achieve maximum system performance, power efficiency and reliability.

Learn more about our key product categories for current sensing: 

了解特色应用

Motor drive
使用霍尔效应电流传感器优化电机驱动器的性能和功效
Solar inverters
霍尔效应电流检测功能可在增强型工作电压高达 1,100V 的光伏逆变器系统中实现实时控制
EV charging
利用基于霍尔效应的电流检测解决方案,可以在系统设计中实现高电压隔离
Automotive on-board charging
精密电流检测可帮助您优化车载充电系统的电源效率
Telecom and server power
精密电流检测可帮助提高功率因数和交流/直流效率,同时提供更高的安全性和快速过流保护功能

使用霍尔效应电流传感器优化电机驱动器的性能和功效

精密霍尔效应电流传感器可通过直列式相位监测在直流电机驱动器、伺服电机和无人机配件中实现实时控制,从而提高电机驱动系统的控制水平、安全性和性能。

优势:

  • 业界先进的 ±50ppm/°C 温漂和 ±0.5% 寿命漂移。
  • 支持高达 ±1,100V 的工作电压。
  • 支持交流和直流监测。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010059 – 使用霍尔效应电流传感器、适用于 230VAC 电机驱动器的同相电流感应参考设计
产品
  • TMCS1123 – ±1300V reinforced isolation, 80Arms 250kHz Hall-effect current sensor with AFR, reference and ALERT
  • TMCS1100 – ±600V basic isolation, 20Arms 80kHz Hall-effect current sensor with external reference
  • TMCS1101 – ±600V basic isolation, 20Arms 80kHz Hall-effect current sensor with reference

霍尔效应电流检测功能可在增强型工作电压高达 1,100V 的光伏逆变器系统中实现实时控制

霍尔效应电流传感器支持对高达 1,100V 的电压轨进行电流测量,并通过增强型隔离确保其他系统电子器件的安全。

优势:

  • 业界先进的 ±50ppm/°C 温漂和 ±0.5% 寿命漂移。
  • 支持高达 ±1,100V 的工作电压。
  • 支持交流和直流监测。

特色资源

产品
  • TMCS1123 – ±1300V reinforced isolation, 80Arms 250kHz Hall-effect current sensor with AFR, reference and ALERT
  • TMCS1100 – ±600V basic isolation, 20Arms 80kHz Hall-effect current sensor with external reference
  • TMCS1101 – ±600V basic isolation, 20Arms 80kHz Hall-effect current sensor with reference

利用基于霍尔效应的电流检测解决方案,可以在系统设计中实现高电压隔离

霍尔效应电流传感器具有高共模电压范围和隔离度,可帮助您满足电动汽车充电系统的安全要求。

优势:

  • 业界先进的 ±50ppm/°C 温漂和 ±0.5% 寿命漂移。
  • 支持高达 ±1,100V 的工作电压。
  • 支持交流和直流监测。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010059 – 使用霍尔效应电流传感器、适用于 230VAC 电机驱动器的同相电流感应参考设计
产品
  • TMCS1123 – ±1300V reinforced isolation, 80Arms 250kHz Hall-effect current sensor with AFR, reference and ALERT
  • TMCS1100 – ±600V basic isolation, 20Arms 80kHz Hall-effect current sensor with external reference
  • TMCS1101 – ±600V basic isolation, 20Arms 80kHz Hall-effect current sensor with reference

精密电流检测可帮助您优化车载充电系统的电源效率

使用我们的精密霍尔效应电流传感器开发电动汽车系统,这些传感器可帮助您设计更小、更高效的车载充电器。

优势:

  • 业界先进的 ±50ppm/°C 温漂和 ±0.5% 寿命漂移。
  • 支持高达 ±1,100V 的工作电压。
  • 支持交流和直流监测。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010062 – 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
  • PMP23069 – 具有 16A 最大输入的 3kW、180W/in3 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计
  • PMP40690 – 采用 C2000™ MCU 和 GaN 的 4kW 交错式 CCM 图腾柱无桥 PFC 参考设计
产品
  • TMCS1101-Q1 – 符合 AEC-Q100 标准且具有内部基准的 ±600V 隔离式精密电流传感器
  • TMCS1107-Q1 – 具有内部基准、符合 AEC-Q100 标准的 ±420V 隔离式霍尔效应电流传感器
  • TMCS1100-Q1 – 符合 AEC-Q100 标准且具有外部基准的 ±600V 隔离式精密电流传感器

精密电流检测可帮助提高功率因数和交流/直流效率,同时提供更高的安全性和快速过流保护功能

使用我们的精密霍尔效应电流传感器开发电源,该传感器可实现更小、更高效的系统。

优势:

  • 业界先进的 ±50ppm/°C 温漂和 ±0.5% 寿命漂移。
  • 支持高达 ±1,100V 的工作电压。
  • 支持交流和直流监测。

特色资源

产品
  • INA180 – 26V、350kHz 电流检测放大器
  • INA293 – -4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器
  • INA240 – 具有增强的 PWM 抑制能力的 -4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器
设计工具和仿真

技术资源

电子书
电子书
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
此电子书总结了 20 种旨在简化电流检测放大器设计的经过检验的技巧,包括超出范围测量和信号链集成。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
通过零漂移霍尔效应电流改善高压系统的性能
了解行业主要趋势如何推动对隔离式电流检测的需求,以及零漂移霍尔效应电流传感器如何改善隔离和测量漂移特性。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - 霍尔效应电流传感器
该培训系列包括视频和可下载的参考资料,有助于加快您的学习进度并加深技术专业知识。