直流/直流控制器

TI 具有外部 FET 和电感器的 DC/DC 控制器可针对高功率、对散热要求高应用提供电压调节功能。

按拓扑浏览

我们的 DC/DC 控制器支持降压、升压(升压)和降压-升压拓扑。与外部 FET 或功率级配对使用时,这些控制器可为高功率应用提供灵活、高效、经济高效且热稳定性强的 DC/DC 稳压,并以 WEBENCH® 设计工具、参考设计和全球供应链可靠性为后盾。


降压 DC/DC 转换器


升压(升压)、降压-升压与 SEPIC 控制器


多相 DC/DC 控制器

技术资源

视频
视频
宽输入电压 DC/DC 控制器和转换器
本课程以电动自行车为主题,其中将介绍如何在电动自行车电路设计中运用 TI 的电源管理芯片,以及使用 TI 芯片的优势。 
视频系列
视频系列
电源基础知识 - 降压稳压器架构
此系列概述了降压稳压器架构,包括:多相、迟滞、COT、电流或仿真电流模式以及电压模式。 
视频
视频
电源设计小贴士:利用降压控制器实现降压/升压功能
在第 5 期电源设计小贴士中,Robert Kollman 将介绍如何利用降压控制器实现降压/升压功能。

与直流/直流控制器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

设计和开发资源

设计工具
创建定制电源和有源滤波器电路

WEBENCH® Circuit Designer 可根据您的系统要求创建定制的电源电路和有源滤波器电路。此环境为您提供端到端选型、设计和仿真功能,从而在整个模拟设计过程中节省您的时间。

利用我们的工具帮助您进行设计:

 

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
设计工具
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具

Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。

  • “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
  • Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
  • Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
  • Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
  • FET (...)
TPS7H5101-SEP

Radiation-tolerant dual-phase D-CAP+™ controller

LM851772-Q1

适用于 USB-PD 且具有 I²C 接口的汽车级 80V 四开关降压/升压控制器

价格约为 (USD) 1ku | 3.658

LM5192

具有恒流和恒压及 I2C 的 80V 同步降压控制器

价格约为 (USD) 1ku | 1.737

LM5192-Q1

具有恒流和恒压及 I2C 的汽车级、80V 同步降压控制器

价格约为 (USD) 1ku | 2.05

LM25192-Q1

具有恒流和恒压及 I2C 的汽车级、42V 同步降压控制器

价格约为 (USD) 1ku | 1.843

LM34938-Q1

适用于无线充电且具有 I²C 和 2.2MHz FSW 的汽车级 36V VIN 四开关降压/升压控制器

价格约为 (USD) 1ku | 2.537