主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器
新

LM25192-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 5.05 Vout (max) (V) 80 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Constant current, Current Regulation, Current control, Current monitoring, Current sense, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Differential Voltage sensing, Enable, Enable pin, Frequency synchronization, I2C control, I2C controlled, I2C interface, I2C support, I2C/PMBus, Load Disconnect, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Iq (typ) (A) 0.00014, 0.00015 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 5.05 Vout (max) (V) 80 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Constant current, Current Regulation, Current control, Current monitoring, Current sense, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Differential Voltage sensing, Enable, Enable pin, Frequency synchronization, I2C control, I2C controlled, I2C interface, I2C support, I2C/PMBus, Load Disconnect, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Iq (typ) (A) 0.00014, 0.00015 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RGY) 19 15.75 mm² (4.5 mm × 3.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 带 I2C 的同步 CC-CV 降压控制器
    • 宽输入电压范围:4.5V 至 42V
    • 1% 精度的 VOUT,可编程范围为 1V 至 24V(10mV 步长)或 3.3V 至 24V(20mV 步长)
    • 4% 精度的 ILIM(avg),可编程范围为 0.5A 至 7.5A(50mA 步长)(8mΩ RSENSE) 或 2A 至 30A(200mA 步长)(2mΩ RSENSE)
    • 输出压摆率:0.5mV/µs 至 40mV/µs
    • 可调节的电缆压降补偿 (CDC)
    • 输出有源放电
  • 针对 CISPR 25 5 类 EMI 要求进行了优化
    • ±5% 双随机展频 (DRSS)
    • 可编程的 fSW:200kHz 至 2.2MHz
    • 可编程的 PFM 或 FPWM 工作模式
  • 可编程的保护功能
    • UV/OV (PG) 警告:±5% 或 ±10%
    • OVP 警告、故障:105% 至 136%,步长为 1%
    • 内部断续模式过流保护
    • 使能、中断和热关断
  • 模拟电流监测引脚 (IMON)
  • 3.5mm × 4.5mm QFN-19 可湿性侧面封装
  • 使用 LM25192-Q1 器件并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 带 I2C 的同步 CC-CV 降压控制器
    • 宽输入电压范围:4.5V 至 42V
    • 1% 精度的 VOUT,可编程范围为 1V 至 24V(10mV 步长)或 3.3V 至 24V(20mV 步长)
    • 4% 精度的 ILIM(avg),可编程范围为 0.5A 至 7.5A(50mA 步长)(8mΩ RSENSE) 或 2A 至 30A(200mA 步长)(2mΩ RSENSE)
    • 输出压摆率:0.5mV/µs 至 40mV/µs
    • 可调节的电缆压降补偿 (CDC)
    • 输出有源放电
  • 针对 CISPR 25 5 类 EMI 要求进行了优化
    • ±5% 双随机展频 (DRSS)
    • 可编程的 fSW:200kHz 至 2.2MHz
    • 可编程的 PFM 或 FPWM 工作模式
  • 可编程的保护功能
    • UV/OV (PG) 警告:±5% 或 ±10%
    • OVP 警告、故障:105% 至 136%,步长为 1%
    • 内部断续模式过流保护
    • 使能、中断和热关断
  • 模拟电流监测引脚 (IMON)
  • 3.5mm × 4.5mm QFN-19 可湿性侧面封装
  • 使用 LM25192-Q1 器件并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

LM25192-Q1 是一款具有恒流恒压 (CC-CV) 调节功能和 I2C 接口的 42V 高效率同步降压控制器。

电流模式控制架构,搭配 30ns 典型最短导通时间,可在高频下实现高转换比,同时提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。高精度的 CC-CV 操作还可实现恒流模式与恒压模式之间的无缝转换。I2C 接口支持以 10mV 或 20mV 的步长编程设置输出电压,以 50mA 或 200mA 的步长编程设置平均输出电流限制,以及编程设置输出电压压摆率、开关频率、软启动压摆率、运行模式、电流环路补偿、输出有源放电强度和电缆压降补偿增益。

LM25192-Q1 还具有一系列安全功能,包括具有可编程阈值的欠压和过压保护、具有可编程断续模式的过流保护,以及热关断。

LM25192-Q1 的其他特性包括可在轻负载条件下降低电流消耗的可编程二极管仿真 (PFM)、用于故障报告和输出监测的漏极开路 nINT 标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成双输入(VIN 与 VOUTF)VCC 电源稳压器,以及为外部负载(如配套微控制器)供电的超大 VDDA 稳压器。

LM25192-Q1 具有多种特性,可轻松满足 CISPR 25 发射要求。首先,对称引脚排列不仅提供了输入电容器的绝佳布置,更能实现超低的功率回路寄生电感有效值,从而降低开关损耗,并提升高输入电压和高开关频率下的 EMI 性能。可通过引脚选择的开关节点转换率控制功能进一步降低高频率下的发射强度。高达 2.2MHz 的 I2C 可编程开关频率可同步至外部时钟源,从而消除噪声敏感应用中的拍频。最后,LM25192-Q1 具有可通过 I2C 选择的 ±5% 双随机展频 (DRSS),可通过三角调制与伪随机调制的组合显著降低发射峰值,同时保持超低的输出电压纹波。

LM25192-Q1 控制器采用 3.5mm × 4.5mm 热优化 19 引脚 QFN 封装。PGND 裸片连接焊盘面积较大,提高了热性能和板级可靠性 (BLR)。同时还具有可润湿侧翼引脚,便于在制造期间进行光学检测。19 引脚 QFN 封装具有可用电流、使用寿命可靠性和成本优势,适用于需要高功率密度的应用。宽输入电压范围、低静态电流消耗、高温运行、逐周期电流限制、低 EMI 特征和小设计尺寸可为需要增强稳健性和耐用性的应用提供出色的负载点稳压器设计。

LM25192-Q1 是一款具有恒流恒压 (CC-CV) 调节功能和 I2C 接口的 42V 高效率同步降压控制器。

电流模式控制架构,搭配 30ns 典型最短导通时间,可在高频下实现高转换比,同时提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。高精度的 CC-CV 操作还可实现恒流模式与恒压模式之间的无缝转换。I2C 接口支持以 10mV 或 20mV 的步长编程设置输出电压,以 50mA 或 200mA 的步长编程设置平均输出电流限制,以及编程设置输出电压压摆率、开关频率、软启动压摆率、运行模式、电流环路补偿、输出有源放电强度和电缆压降补偿增益。

LM25192-Q1 还具有一系列安全功能,包括具有可编程阈值的欠压和过压保护、具有可编程断续模式的过流保护,以及热关断。

LM25192-Q1 的其他特性包括可在轻负载条件下降低电流消耗的可编程二极管仿真 (PFM)、用于故障报告和输出监测的漏极开路 nINT 标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成双输入(VIN 与 VOUTF)VCC 电源稳压器,以及为外部负载(如配套微控制器)供电的超大 VDDA 稳压器。

LM25192-Q1 具有多种特性,可轻松满足 CISPR 25 发射要求。首先,对称引脚排列不仅提供了输入电容器的绝佳布置,更能实现超低的功率回路寄生电感有效值,从而降低开关损耗,并提升高输入电压和高开关频率下的 EMI 性能。可通过引脚选择的开关节点转换率控制功能进一步降低高频率下的发射强度。高达 2.2MHz 的 I2C 可编程开关频率可同步至外部时钟源,从而消除噪声敏感应用中的拍频。最后,LM25192-Q1 具有可通过 I2C 选择的 ±5% 双随机展频 (DRSS),可通过三角调制与伪随机调制的组合显著降低发射峰值,同时保持超低的输出电压纹波。

LM25192-Q1 控制器采用 3.5mm × 4.5mm 热优化 19 引脚 QFN 封装。PGND 裸片连接焊盘面积较大,提高了热性能和板级可靠性 (BLR)。同时还具有可润湿侧翼引脚,便于在制造期间进行光学检测。19 引脚 QFN 封装具有可用电流、使用寿命可靠性和成本优势,适用于需要高功率密度的应用。宽输入电压范围、低静态电流消耗、高温运行、逐周期电流限制、低 EMI 特征和小设计尺寸可为需要增强稳健性和耐用性的应用提供出色的负载点稳压器设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM25192-Q1 带 I2C 的 42V 汽车级高效率 CC-CV 降压控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-24
功能安全信息 LM25192-Q1, LM5192-Q1, and LM5192 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026-6-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5192QEVM-400 — LM5192-Q1 评估模块

LM5192QEVM-400 EVM 是一款同步降压稳压器,能够通过 I2C 接口进行恒流恒压调节。该 EVM 在 15V 至 70V 的输入电压范围内工作,可在 CC 模式下提供最高 8A 稳定电流,在 CV 模式下提供最高 12V 稳定电压。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

LM5192-LM25192-GUI — GUI for LM5192 and LM25192 to set I2C configuration registers

Graphical User Interface (GUI) to configure LM25192 and LM5192 via I2C. You can use either the online GUI via a browser or the offline GUI.
支持的产品和硬件
计算工具

LM5192-LM25192-DESIGN-CALC — LM5192, LM25192 quick-start design tool

This stand-alone tool facilitates the design of a DC/DC buck controller based on the LM5192 and LM25192 devices. The user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGY) 19 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频