可提供出色可靠性、防噪性能和集成度的基础型和增强型隔离式 IC
按类别浏览
我们的高压隔离式接口产品系列(其中包含 RS-485、RS-422、CAN、I2C 和 LVDS 协议)具有稳健的 SiO2 绝缘栅,可实现出色的使用寿命内可靠性和高压保护功能。我们的集成隔离式接口产品系列还采用业内超小的封装选项,从而在汽车或工业设计中节省更多布板空间。
我们的高压隔离式接口产品系列(其中包含 RS-485、RS-422、CAN、I2C 和 LVDS 协议)具有稳健的 SiO2 绝缘栅,可实现出色的使用寿命内可靠性和高压保护功能。我们的集成隔离式接口产品系列还采用业内超小的封装选项,从而在汽车或工业设计中节省更多布板空间。