我们的降压/升压和 SEPIC 控制器产品系列旨在降低宽电压输入范围内对保护元件的需求,可以借助轻负载效率更大程度地降低电池消耗,并减轻恶劣环境(如汽车和工业系统)中的噪声和 EMI。
按类别浏览
按类型选择
技术资源
技术文章
在 USB Type-C™ 和无线充电应用中调整 VOUT,第 1 部分
了解如何在您的四开关降压/升压控制器设计中使用开关电阻器来实现动态输出电压调节。
应用手册
LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters
了解如何通过并行放置两个四开关降压/升压控制器来支持数百瓦的输出功率。
白皮书
Bridging 12V and 48V in dual-battery automotive systems
讨论 12V 和 48V 系统的要求,并介绍采用 LM5170-Q1 双向降压/升压控制器的创新平均电流模式控制方案。
设计和开发资源
设计工具
WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
WEBENCH® Power Designer 可根据您的要求创建定制的电源电路。此环境为您提供端到端电源设计功能,可在设计过程的所有阶段节省您的时间。
Simulation tool
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
Design tool
适用于最常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 工具
Power Stage DesignerTM 是一种基于 JAVA 的工具(需要 JAVA 8 或 OpenJDK 8),通过根据用户输入计算 20 种拓扑的电压和电流,可帮助工程师加快电源设计过程。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的工具箱,可更轻松地进行电源设计。所有计算都是实时执行的,因此,这款工具可更快地开始新的电源设计。
- 拓扑窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
- FET 损耗计算器 – 比较不同 FET 的性能
- 电容器电流共享计算器 – 显示如何在并联电容器之间分配 RMS 电流
- 面向交流/直流电源的大容量电容器计算器 – (...)