SR 和负载共享控制器

使用我们的高性能同步整流器和负载共享控制器提高您的效率和功率密度

parametric-filter查看所有产品
我们的高性能同步整流器 (SR) 和负载共享控制器产品系列使用更高效的 SR FET 替换输出整流器二极管,以此提高电源效率。此拓扑可帮助您以更低的成本创建尺寸更小、温度更低且符合严格要求的解决方案。

按类别浏览

按类型选择
同步整流 (SR)

通过在次级侧用主动控制的 MOSFET 替代整流二极管,我们的 SR 控制器提高了交流/直流电源效率。

负载共享

通过全冗余来增强系统可靠性,如此,只要总剩余电量等于或大于负载需求,就可以容忍一个或多个模块发生故障。

初级侧启动

我们的初级侧启动器件可通过 1/6 输出端电容实现快速瞬态响应。

技术资源

视频
视频
SR 控制器的控制和设计难题
本培训系列介绍了使用同步整流器实现效率改进的优势,并介绍了选择合适 SR MOSFET 的设计标准。
更多文献资料
更多文献资料
Design Considerations with Dual-Channel SR Controller
本应用手册提供了在 LLC 谐振转换器应用中使用我们全新的 SR 控制器时的有用提示和设计注意事项。
document-pdfAcrobat PDF
更多文献资料
更多文献资料
Achieving High Power Density and Ultra Low Standby Power in Flyback Converters
本次研讨会回顾了我们全新的唤醒 IC UCC24650 如何在 PSR 反激式电源中改善瞬态响应,同时降低输出电容并保持出色的待机功耗。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

Reference design
USB Type-C™ DFP 15V/3A/45W 输出通用交流输入参考设计
PMP20533 电源参考设计从 85 至 265 VAC 的通用交流输入范围通过 USB Type-C 为充电器应用提供高达 15V/45W 的输出。UCC24636 同步整流器驱动器使该设计能够提供 91% 的平均效率。TPS25740A 提供反激式电源和 Type-C 电缆之间的接口。
Reference design
反向电源 - 八输入单输出参考设计

此参考设计是适用于逆向供电的电信应用的电源解决方案。多达 8 个隔离式输入提供一个通用输出;负载在所有有源转换器之间平均分担。

Reference design
具有快速负载瞬态响应的通用交流输入、5V/10A/50W PSR 反激电源参考设计

PMP10407 是一种基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器的准谐振反激式电源,它展示了如何使用唤醒器件 UCC24650 以便在系统处于低频运行时从低负载情况下实现高速负载瞬态响应。通过使用 PSR 拓扑从而移除光耦合器,可有效提升稳定性并降低系统成本。在 25% 的负载下,此设计可实现低于 50mW 的待机功率损失以及超过 86% 的效率。此外,此设计还采用 UCC24610 同步整流控制器并展示了如何使用 UCC24650 的 ENS 引脚输出在低负载情况下强制执行二极管整流,从而降低待机功率损失。

与SR 和负载共享控制器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。