LM25137F
-
符合功能安全标准
- 专为功能安全应用开发
- 三个可订购器件型号,分别支持功能安全型、SIL 2 和 SIL 3 选项
- 根据 IEC TR 62380,有助于使 IEC 61508 系统设计符合 SIL 3 要求的文档
- 系统可满足 SIL 3 等级要求
- 随机故障完整性高达 SIL 3 级
- 专为功能安全应用开发
- 多功能双通道同步直流/直流降压控制器
- 宽输入电压范围为 4V 至 42V
- 1% 精度、3.3V/5V/12V 固定或 0.8V 至 36V 可调输出电压
- 每个通道的电流监控输出
- 支持 100% 占空比的电荷泵栅极驱动器
- 休眠时的静态电流为 1.8µA(典型值)
- 内部断续模式过流保护
- 两个交错式同步降压通道
- 双通道或单输出多相
- 最多可堆叠四个相位
- 同步输入和同步输出功能
- 可选轻负载 PFM 或 FPWM
- 22ns tON(min) 可实现高 VIN/VOUT 比
- 专为满足超低 EMI 要求而设计
- 双随机展频 (DRSS)
- 开关频率范围为 100kHz 至 2.64MHz
- 具有可湿性侧面的 VQFN-36 封装
- 使用 LM25137F 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM25137F 是一款 42V 双通道降压控制器,其所属产品系列提供三个功能安全 选项:功能安全型、SIL 2 或 SIL 3。该器件采用交错式可堆叠峰值电流模式架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应、优异的负载和线路调节能力,并可通过用于高输出电流的并联相位实现精确的电流共享。22ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得大降压比,支持从 12V 和 24V输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统设计成本和复杂性。LM25137F 在输入电压突降至 4V 时,仍能根据需要以 100% 的占空比继续工作。
通过包含多种特性来轻松满足 CISPR 11 和 CISPR 32 EMI 要求。自适应定时高电流 MOSFET 栅极驱动器可在开关切换期间尽可能地减少体二极管导通,从而降低高输入电压和高开关频率下的开关损耗并提高热性能和 EMI 性能。为了降低输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸,针对两个输出提供 180° 交错运行方式。90° 异相时钟输出适用于级联、多通道或多相功率级。高达 2.2MHz 的通过电阻器调节的开关频率可同步至高达 2.64MHz 的外部时钟源,从而消除噪声敏感应用中的拍频。
1.8µA 睡眠静态电流及稳压输出电压可延长电池供电系统的工作运行时间。LM25137F 的其他特性包括 150°C 最大工作结温、可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选 PFM 模式、可配置软启动功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源故障和 PG 标志、独立的使能端输入、单调启动至预偏置负载、可从 VIN 或 VOUT1 供电的集成 VCC 偏置电源稳压器、断续模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。使用,也可使用分流电阻器进行感测以实现高精度。适用于功能安全应用的特定特性(包括启动时的 ABIST;VOUT1/2 和 VCC 纹波检测;具有错误监控功能的冗余带隙;冗余和快速的 VOUT1/2 监控;反馈路径故障检测;冗余热关断)会显著降低时基故障率。
LM25137F 控制器 采用 6mm × 6mm 热增强型 36 引脚 VQFN 封装,该封装具有额外的引脚间隙来提高可靠性,同时还具有可润湿侧翼引脚,便于在制造期间进行光学检测。宽输入电压范围、低静态电流消耗、高温运行、逐周期电流限制、低 EMI 特征和 小设计尺寸 可为需要增强稳健性和耐用性的功能安全 (FuSa) 应用提供出色的负载点稳压器设计。
申请了解更多信息
可提供完整数据表、功能安全文档和其他信息。立即申请
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM25137F 适用于功能安全应用、 支持 100% 占空比的 4V 至 42V 、双通道同步降压直流/直流控制器系列 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-12-10 |
| 证书 | LM25137F-Q1-EVM5D3 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-7-23 | |||
| 电子书 | An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators | 2021-4-21 | ||||
| 白皮书 | 电源的传导 EMI 规格概述 | 英语版 | 2020-10-14 | |||
| 白皮书 | An overview of radiated EMI specifications for power supplies | 2018-6-5 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM25137F-Q1-EVM5D3 — LM25137F-Q1 评估模块
LM5137F-Q1-EVM12V — LM5137F-Q1 评估模块
LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator
欢迎使用适用于 LM5137、LM5137-Q1、LM25137 和 LM25137-Q1 控制器系列的快速入门设计工具,该工具适用于功能安全应用。此独立工具可帮助电源工程师设计采用单路或双路输出配置的直流/直流降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 36 | Ultra Librarian |