USB 电源开关和充电端口控制器

USB 电力输送、数据和视频传输以及保护

parametric-filter查看所有产品
我们的电源和充电端口控制器符合 USB Type-A 和 USB Type-C® 标准,可提供高效、精确的解决方案。我们的产品系列包括精密的高电流保护器件,例如固定限流开关、精密可调限位开关、USB 充电端口控制器、带有升压转换器的开关和带有 LDO 稳压器的开关。

按类别浏览

按类型选择
固定限流开关

在可能遇到重容性负载和短路(例如在 USB 中)时提供保护。电流限制是恒定的。 

USB 充电端口控制器

通过 USB Type-A 保护和 USB 数据线 BC 1.2 握手实现充电。

精密可调限位开关

在可能遇到重容性负载和短路(例如在 USB 中)时提供保护。使用外部电阻器设置电流限制。

具有集成式升压转换器或 LDO 的开关

在可能出现高容性负载和短路时(例如在 USB 中),通过集成式升压转换器或 LDO 提供保护。

相关类别
USB Type-C® & USB 电力输送

端到端 USB Type-C 解决方案支持 USB 电力传输以及数据和视频传输。

集成式 USB & ESD 端口保护

我们的功能套件有助于保护您的 USB 端口免受 ESD、过压、接地短路或对电池短路事件的影响。

电源开关

详细了解我们完整的电源开关产品系列,该产品系列可提供满足您配电、保护或诊断需求的解决方案。

特色 USB 电源开关和充电端口控制器

技术资源

选择指南
选择指南
USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F)
使用该选型指南确定适合您的设计的 USB 电源开关和充电控制器。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C
将带有微型 A/B 插座的现有 USB 2.0 On-The-Go (OTG) 产品转换为使用 USB Type-C 规范的 USB Type-C 插座。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
TI 印度汽车研讨会 – USB 部分:汽车 USB 充电器的挑战与创新
该在线研讨会以我们的 30W 双 USB Type-C 充电转换器为例,重点讨论有关 USB 充电产品的技术主题,例如效率、热性能、系统尺寸、充电协议、EMI 性能等。

设计和开发资源

参考设计
CISPR 25 5 类 400kHz 额定 12W 汽车级 USB A 型 充电器参考设计
此参考设计对 EMI 进行了优化,适用于具有 12W 单输出的汽车类 USB Type-A 充电器。TPS25846-Q1 可用作直流/直流稳压器和端口控制器。开关频率为 400kHz。前端滤波器和 PCB 布局经设计优化,符合严格的 CISPR 25 5 类传导电磁干扰 (EMI) 标准。此参考设计已通过 CISPR 25 5 类传导 EMI 标准测试,可缩短设计时间。
参考设计
额定功率为 30W 的小型散热优化汽车类双端口 USB Type-C® 充电器参考设计
此参考设计是一款小尺寸的散热优化设计,适用于具有 15W 双路输出的汽车类 USB Type-C® 充电器。TPS25858-Q1 器件是一款具有成本优势的直流/直流稳压器和双端口 USB Type-C® 控制器。在 15W 双路输出下的效率为 92.83%。借助可编程的电缆压降补偿,可在重负载条件下以合适的电流和电压为便携式设备充电。采用负温度系数 (NTC) 热敏电阻实现智能热管理,从而在过热情况下对输出电压进行重新编程。
参考设计
符合 3m USB-IF 近端测试要求的汽车 USB Type-A 充电器参考设计
此参考设计适用于汽车类 USB Type-A 充电器,符合 3 米 USB-IF 近端测试要求。TPS25840-Q1 用作直流/直流稳压器和数据开关,而 TUSB217-Q1 用作提高信号质量的高速信号调节器。该解决方案在 12W 输出下的效率为 93.3%,因此,温升只有 20.5°C。借助可编程的电缆压降补偿,可在重负载条件下以合适的电流和电压为便携式设备充电。此设计使用长达 3 米的线缆,并通过了 USB 2.0 高速近端眼图合规性测试。

与USB 电源开关和充电端口控制器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。