主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器
新

LM5126A-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Boost Controller Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 6 Control mode current mode control Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Analog current monitor, Automatic Light Load Management, Automotive load dump, Bypass Mode, Chip-enable control pin, Cycle-by-cycle overcurrent protection, External Sync, Fixed PWM Mode, Overcurrent protection with adjustable delay, Power good, Programmable dead time, Spread Spectrum, Tracking EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99.2 Iq (typ) (A) 0.00025 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Boost Controller Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 6 Control mode current mode control Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Analog current monitor, Automatic Light Load Management, Automotive load dump, Bypass Mode, Chip-enable control pin, Cycle-by-cycle overcurrent protection, External Sync, Fixed PWM Mode, Overcurrent protection with adjustable delay, Power good, Programmable dead time, Spread Spectrum, Tracking EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99.2 Iq (typ) (A) 0.00025 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:TA = -40°C 至 +125°C
  • 功能安全型
  • 4.5V 至 42V 输入电压
    • V(BIAS) ≥ 4.5V 或 VOUT ≥ 6V 时,最小值为 2.5V
  • 输出电压范围为 6V 至 60V
    • 2% 精度的内部反馈电阻器
    • VI > VOUT 时进行旁路操作
    • 输出电压动态跟踪
      • 数字 PWM 跟踪 (DTRK)
      • 模拟跟踪 (ATRK)
    • 过压保护(64V、50V、35V、28.5V)
  • 低关断 IQ (2µA)
  • 低工作 IQ 为 1mA
  • 使用 LM5125A-Q1 进行三相操作
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 与外部时钟频率同步 (SYNCIN)
    • 动态可选开关模式(FPWM、二极管仿真)
    • 展频 (DRSS)
  • 可选死区时间(14ns 至 200ns)
  • 电流感应电阻器或 DCR 检测
  • 平均电感器电流监测
  • 平均输入电流限制
    • 可编程电流限制
    • 可选延迟时间
  • 电源正常状态指示器
  • 可编程 VI 欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的无引线 QFN-32 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:TA = -40°C 至 +125°C
  • 功能安全型
  • 4.5V 至 42V 输入电压
    • V(BIAS) ≥ 4.5V 或 VOUT ≥ 6V 时,最小值为 2.5V
  • 输出电压范围为 6V 至 60V
    • 2% 精度的内部反馈电阻器
    • VI > VOUT 时进行旁路操作
    • 输出电压动态跟踪
      • 数字 PWM 跟踪 (DTRK)
      • 模拟跟踪 (ATRK)
    • 过压保护(64V、50V、35V、28.5V)
  • 低关断 IQ (2µA)
  • 低工作 IQ 为 1mA
  • 使用 LM5125A-Q1 进行三相操作
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 与外部时钟频率同步 (SYNCIN)
    • 动态可选开关模式(FPWM、二极管仿真)
    • 展频 (DRSS)
  • 可选死区时间(14ns 至 200ns)
  • 电流感应电阻器或 DCR 检测
  • 平均电感器电流监测
  • 平均输入电流限制
    • 可编程电流限制
    • 可选延迟时间
  • 电源正常状态指示器
  • 可编程 VI 欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的无引线 QFN-32 封装

LM5126A-Q1 是一款的同步升压控制器。该器件在输入电压低于或等于输出电压时提供稳定的输出减压,并支持 VI 至 VOUT 旁路模式以节省功耗。该器件可与 LM5125A-Q1 组合堆叠以实现三相运行。

动态使用模拟或数字 ATRK/DTRK 功能 对 VOUT 进行编程。当 VBIAS < 4.5V 时,内部 VCC 电源会自动从 VBIAS 切换到 VOUT,因此启动后可支持低至 2.5V 的 VI。通过 RT 引脚上的电阻器或 SYNCIN 时钟,可在 100kHz 和 2.2MHz 之间设置固定开关频率。开关模式 FPWM 或二极管仿真可以在运行期间更改。

所实现的保护峰值电流限制、平均输入电流限制、平均电感器电流监测、过压和欠压保护和热关断可以保护器件和应用。

LM5126A-Q1 是一款的同步升压控制器。该器件在输入电压低于或等于输出电压时提供稳定的输出减压,并支持 VI 至 VOUT 旁路模式以节省功耗。该器件可与 LM5125A-Q1 组合堆叠以实现三相运行。

动态使用模拟或数字 ATRK/DTRK 功能 对 VOUT 进行编程。当 VBIAS < 4.5V 时,内部 VCC 电源会自动从 VBIAS 切换到 VOUT,因此启动后可支持低至 2.5V 的 VI。通过 RT 引脚上的电阻器或 SYNCIN 时钟,可在 100kHz 和 2.2MHz 之间设置固定开关频率。开关模式 FPWM 或二极管仿真可以在运行期间更改。

所实现的保护峰值电流限制、平均输入电流限制、平均电感器电流监测、过压和欠压保护和热关断可以保护器件和应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5126A-Q1 具有 VOUT 跟踪 的宽 VIN、单相升压控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-1
应用手册 LM5125A-Q1 的多相运行 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-21
功能安全信息 LM5126A-Q1 and LM51261A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025-10-24

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5126AEVM-BST — LM5126A 评估模块

LM5126AEVM-BST 评估模块展示了 LM5126A-Q1 宽输入电压同步升压控制器的特性和性能。该 EVM 旨在简化配置,让用户能够在模块上评估不同状况。标准配置旨在提供 24V/150W 输出。可通过 ATRK/DTRK 引脚动态调整输出电压。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

LM5126A-BOOST-CALC — LM5126A Boost Controller Quick Start Calculator

Design calculator for LM5126A
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频