主页 隔离 隔离式接口 IC 隔离式 RS-485 收发器

隔离

隔离式 RS-485 收发器 – 认证

我们确保我们的器件符合汽车和工业设计的全球行业标准。多个独立的认证实验室对我们的隔离式器件进行了电气绝缘强度测试和认证。有关更多信息,请阅读技术文章"我们的隔离器已通过认证,您的呢?"和"DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准对隔离式设计的意义"。

使用该表快速查看各个隔离式 RS-485 收发器的认证。要查找我们的认证文档,请转到我们的隔离技术文档并在"更多文献"下进行搜索。

按器件类型查看认证

隔离式 RS-485 收发器认证表

UL 1577 (Vrms)
VDE V 0884-11
CSA 60950-1
CSA 61010-1
CSA 60601-1
TUV EN 60950-1
TUV EN 61010-1
CQC GB4943.1-2011
器件型号
2500
3000
5000
5700
基础版
加强版
基础版
加强版
基础版
加强版
加强版
基础版
加强版
基础版
加强版
基础版
加强版
ISO1176
ISO1176T
ISO15
ISO15M
ISO3080
ISO3082
ISO3086
ISO3086T
ISO3088
ISO35
ISO35M
ISO35T
ISO1500
ISO1410 B 版本 B 版本 B 版本 B 版本 B 版本 B 版本
ISO1412 B 版本 B 版本 B 版本 B 版本 B 版本 B 版本
ISO1430 B 版本 B 版本 B 版本 B 版本 B 版本 B 版本
ISO1432 B 版本 B 版本 B 版本 B 版本 B 版本 B 版本
ISO1450 B 版本 B 版本 B 版本 B 版本 B 版本 B 版本
ISO1452 B 版本 B 版本 B 版本 B 版本 B 版本 B 版本