选择人形机器人应用
了解我们的人形机器人应用设计资源。从包含子系统产品建议的交互式参考图到技术白皮书和热门博客文章,您可以在此处找到相关的应用资源,加快设计周期。
通过与右侧图表互动,了解我们的人形机器人应用。
导航和传感
人形机器人中的导航和感应涉及从许多传感器实时采集数据,以感知环境中的各种元素。人形机器人使用算法处理传感器输入,以进行障碍物检测、路径规划和精准移动,从而实现在复杂环境中自主导航。
查看人形机器人传感器模块位置传感器
人形机器人要实现位置传感,需要高性能的光学、磁性和电感式感应。这些设计需要小尺寸、低功耗的半导体解决方案,以用于可在广泛工业级工作温度范围内运行的紧凑型编码器,还需要配备电磁兼容抗扰性接口,以提供可靠的位置传感。
查看人形机器人位置传感器相关资源
音频
音频对于人形机器人至关重要。在嘈杂且不可预测的环境中运行,要求具备实时聆听和响应的能力,这需要一个从麦克风汇聚(模拟与数字)到高效 D 类放大器的完整信号链,在保持电池续航的同时最大化输出功率。
查看我们的人形机器人音频参考设计单轴及多轴伺服驱动器
借助我们的集成电路和参考设计,您可以打造用于人形机器人的紧凑、高效且完全受保护的功率级模块。我们的模拟和嵌入式处理器可提升电机控制性能,并超出 IEC 隔离和电磁兼容性要求。
查看的人形机器人电机驱动器为何选择 TI 来构建人形机器人系统?
设计更安全、更智能的人形机器人
打造紧凑、高效且受到全面保护的伺服驱动功率级模块
人形机器人依赖于大量电机,而每个电机都需要在紧凑的空间内具有高功率密度和精确控制。与金属氧化物半导体场效应晶体管替代产品相比,GaN 技术借助集成驱动器,可将功率级的尺寸减小 50% 以上。GaN 具有超低开关损耗,可在数百 kHz 范围内实现高频脉宽调制控制;还能在不产生过多热量的情况下保持高效,有助于满足人形机器人系统复杂的高性能需求。
先进的电流和电压检测技术如何实现超精密机器人
快速实现平稳、精确的运动
人形机器人需要持续实时测量电机电流、电压和位置,实现精确的移动和速度。我们的 C2000™ 微控制器和 Sitara™ 处理器可提供高性能和实时控制,确保机器人以精密、稳定和安全的方式运行。这些处理器旨在更大限度地减少通信和处理延迟,可提供出色的运动控制、周期时间和路径精度,从而满足现代人形机器人系统不断增长的性能需求。
What is “real-time control” and why do you need it?
How to achieve precise motion control in industrial drives
TMS320F28P650DK正在供货
通过及时通信获得精确、安全的运动
为了使人形机器人实现精确、安全的运动,标准或单线对以太网 (SPE) 等实时通信接口对于系统之间及时交换数据至关重要。我们最新的物理层 (PHY) 与我们的高性能实时 MCU 相结合,支持高达千兆速率的各种工业通信协议,同时有助于降低电缆重量、复杂性和高级机器人设计中的故障点。
如何以及为何要在工业机器人环境中使用单对双绞线以太网 (SPE) (Rev. A)
在不影响安全威胁响应时间的情况下提高机器人性能和速度
借助我们的高精度毫米波传感器产品系列,实现紧密的人形机器人协作。我们的毫米波雷达传感器可通过 360 度环视实现精确的数据采集,从而帮助您在设计中实现超高精度。我们的雷达技术还通过了德国技术监督协会 (TÜV SÜD) 的安全完整性等级 2 预认证,可缩短安全设计周期,并满足国际电工委员会 (IEC) 61496-5 标准对雷达保护设备的要求。
简化您的功能安全系统认证
借助 TI 的功能安全合规型传感器和处理器,满足功能安全标准(如 IEC 61508)的严格要求。我们提供功能安全认证工程师,以及各种可用文档和资源,如功能安全时基故障率和失效模式、影响和诊断分析;还有安全证书和软件诊断库,从而帮助简化认证过程。
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
从录制路径到播放:完整的 TI 音频栈
在机器人音频路径的每个阶段提供清晰、高效且可靠的声音。我们的音频放大器和转换器提供大功率输出,同时更大限度地减少发热和功耗。
结合智能功能,我们的器件让您能够打造出原汁原味的音频体验。语音活动检测可降低功耗,扬声器保护可确保安全运行并延长扬声器使用寿命,而实时负载诊断能在音频播放过程中检测故障,帮助防止损坏。
SmartPA Speaker Protection Algorithm
具有工业通信功能的 48v 1kw 机器人关节联合电机控制参考设计
该参考设计采用 TI Sitara™ MCU- AM261x 器件,用于处理基于工业以太网连接的电机驱动器。该设计使用直径为 70mm 的印刷电路板 (PCB) 来驱动人形机器人关节(48V、1kW Eyoubot 电机)。该设计展现了一种外形小巧、简化的集成式平台。该平台包括一个使用三个 DRV7167 半桥 GaN 电机驱动器功率级的高功率密度段、一个使用 AM2612 500MHz R5F 核心 MCU 和 AMC0106 功能隔离式 Δ-Σ 调制器的精确实时控制级,以及通过工业以太网进行高带宽通信。
采用单个 MCU 实现人形机器人手部的集中式六轴电机控制参考设计
此参考设计采用单个 TI C2000™ F28P65 微控制器,适用于具有六轴控制功能的工业以太网电机驱动器。该设计用小于 42cm2 的印刷电路板 (PCB) 来驱动自由度 (DoF) 为 6 的人形机器人手。该设计展现了一种外形小巧的集成式平台。该集成式平台利用六个具有集成电流检测功能和 FET 的 DRV8376 三相电机驱动器作为功率级。该平台集成了实时电机控制和工业以太网通信功能,采用 F28P65 器件,该器件配备两个 32 位 C28x 数字信号处理器 (DSP) 中央处理器 (CPU) 和一个控制律加速器 (CLA) CPU,均在 200MHz 下运行。
用于实现更安全的机器人感知的毫米波雷达传感参考设计
此参考设计采用安全毫米波 (mmWave) 雷达传感器 (IWR6843AOP) 和安全电源管理集成电路 (PMIC) (LP87745),可在机器人和工业自动化应用中实现安全感知。该设计支持 Q&A 看门狗通信、电平或 PWM 错误信号监控 (ESM)、安全诊断和雷达复位功能,适用于自主移动机器人 (AMR)、自动导引车 (AGV)、类人机器人、工业机器人和协作机器人。
— Errol Leon, 机器人系统和营销, 德州仪器 (TI),