电气化,还是驾驶辅助技术?无论您的汽车设计面临何种挑战,我们的模拟和嵌入式处理产品、设计资源和便利的采购流程都能帮助您更快地实现创新并为未来做好准备。
为何选择 TI 的汽车产品?
提供持续创新
品类齐全,运行可靠,而且在设计时充分考虑到成本和性能。我们不断发展的产品系列基于数十年的汽车专业知识,您可以放心地进行设计。
产品生命周期长和供应保证
我们会按照您的需求随时提供产品,还将加大制造产能投资,满足您未来数十年的产品需求。
加快设计速度
无论是功能安全还是创新需求,我们对您的设计要求了如指掌。我们的设计、质量、可靠性、封装/包装和 PPAP 工具可帮助您更快地从概念、设计过渡到产品生产。
全局尽在您掌控
简化 ISO 26262 认证
使用 TI 的功能安全合规型模拟和嵌入式处理产品、文档和资源,高效地通过 ISO 26262 安全系统认证。我们的产品遵循经认证的开发流程,可帮助您实现设计所需的最高汽车安全完整性等级 (ASIL) 和安全完整性等级 (SIL)。
加速量产进程
使用我们的生产件批准程序 (PPAP) 工具,更快地将您的汽车设计投入生产。在 TI.com 上轻松获取 1-4 级业界通用的 PPAP 文档,这些文档适用于 TI 所有符合 AEC-Q100 标准的上市产品。
简化您的供应链
使用我们优质可靠的半导体和文档简化您的供应链。从 RoHS 到材料成分,再到时基故障估算等,我们的数据下载工具可让您快速高效地收集所需的环境、可靠性和封装/包装信息。
半导体技术帮助汽车制造商消除障碍、降低成本和复杂性,并满足安全要求,从而创造出符合未来要求的汽车。在我们共同推进汽车领域创新的同时,半导体供应商、系统工程师和汽车制造商之间的协作对于加快产品上市和符合不断变化的监管要求至关重要。
— Keith Ogboenyiya, 营销部高级副总裁, Texas Instruments