我们的系统专业技术和创新技术可激励工程师创建更高效、更可靠、更智能的新一代电器和电动工具。利用我们的全面解决方案,设计人员可以在整个系统中更大限度地提高实用性。通过在设计中加入我们先进的智能传感和安全连接以及节能电机驱动和控制与电源管理器件,可以优化性能和改善消费者的生活方式。

为什么选择 TI 用于电器系统?

更高的能效
增强智能功能和连接
加快产品上市
功能安全认证

设计更智能、更高效的电器

我们的电机控制解决方案可实现对各种电机的智能监控,从而提高效率、缩减尺寸并降低物料清单成本。借助我们的氮化镓器件、先进的电机控制算法和 >99% 的高效率参考设计,您可创建满足行业严格效率标准的可靠电机控制解决方案。


TMS320F2800137正在供货

具有 120MHz 频率、256KB 闪存、FPU 和 TMU 的 C2000™ 32 位 MCU

MSPM0G1506正在供货

具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、12 位 DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

DRV7308正在供货

具有保护和电流检测功能的 650V、205mΩ 三相集成式 GaN 智能电源模块 (IPM)

随着能源要求愈加严格,电源系统必须更加高效。我们的电源解决方案可帮助您使用 GaN FET 和先进的图腾柱无桥拓扑实现功率因数校正 (PFC),我们的成本优化型 Vienna PFC 解决方案可帮助您提升总谐波失真 (THD) 和功率因数性能。


TMS320F280025C正在供货

具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU

LMG3422R030正在供货

具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 600V 30mΩ GaN FET

UCC5350正在供货

具有米勒钳位或分离输出的汽车级 10A/10A 单通道基础型/增强型隔离式栅极驱动器

传感器技术有助于打造更加舒适和健康的环境。我们的模拟和嵌入式解决方案专用于检测温度、湿度、空气质量、液位和人员存在等数据,可帮助您对室内的家用电器系统实现更高的性能控制。我们的有线和无线通信解决方案使家用电器更加方便智能。


IWRL6432正在供货

单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器

CC3301正在供货

SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC

TMAG5273正在供货

具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器

我们的电池监测和充电产品可实现对电池包更安全的监测和控制,从而提高安全性和充电效率。借助我们的参考设计以及电池监测、电量监测计和充电器器件,我们可帮助您创建满足安全、效率和 USB Type-C® 严格标准的可靠电池管理解决方案。


BQ76905正在供货

适用于 2 至 5 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器

BQ25756正在供货

具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器

MSPM0C1104正在供货

具有 16KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC 的 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

我们在模拟和嵌入式产品的设计中考虑到了最新的元件级要求,因此可以帮助您满足空调、大型电器、电动工具和家庭服务机器人的系统级认证要求,同时更大限度地降低成本、减少风险和缩短开发时间。 


MSPM0G1507正在供货

具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、12 位 DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

TMS320F2800137正在供货

具有 120MHz 频率、256KB 闪存、FPU 和 TMU 的 C2000™ 32 位 MCU
参考设计

采用 C2000 和 GaN 的 4kW 单相图腾柱 PFC 参考设计

此参考设计是一款 4kW CCM 图腾柱 PFC,采用 F280049/F280025 控制卡和 LMG342x EVM 电路板。此设计展示了一个强大的 PFC 解决方案,它通过将控制器接地置于 MOSFET 桥臂的中间来避免隔离式电流感应。得益于非隔离特性,可以通过高速放大器 OPA607 来实现交流电流感应,从而帮助实现可靠的过电流保护。在此设计中,效率、热感图像、交流压降、雷电浪涌和 EMI CE 均进行了充分的验证。该参考设计具有完整的测试数据,显示了图腾柱 PFC 通过 C2000 和 GaN 具有更高的成熟度,并且是高效产品 PFC 级设计的良好研究平台。
参考设计

具有数字交错式 PFC、适用于 HVAC 的双电机控制参考设计

TIDM-02010 参考设计是一款适用于 HVAC 应用变频空调室外单元控制器的 1.5kW 双电机驱动和 PFC 控制参考设计,展示了一种对压缩机和风扇电机驱动器以及数字交错式升压 PFC 实现无传感器三相 PMSM 矢量控制的方法,可通过一个 C2000™ 微控制器满足新的效率标准。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,而且可随时使用,有助于加快开发,从而缩短产品上市时间。本参考设计包括硬件设计文件和软件代码。

参考设计

使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计

此参考设计展示 IWR6843 的使用方法,IWR6843 是一款采用集成 DSP 的单芯片毫米波雷达传感器,适用于室内和室外人数统计应用。此参考设计采用 IWR6843ISK 评估模块 (EVM),并在 IWR6843 器件中集成了完整的雷达处理链。该解决方案可以最多检测 250 个物体,并在方位角(水平)平面内以 ±60º 的视野 (FOV) 指向和跟踪多达 20 个人。

Reference designs icon

与 电器 相关的参考设计

通过我们的参考设计选择工具来找到更适合您应用和参数的设计。

查看参考设计

Technical Resources

白皮书

Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B)

随着物联网 (IoT) 对连接的要求不断提高,需要一种新的扩展维度,即无线连接技术。
应用手册

3 相永磁同步电机的无传感器磁场定向控制

该参考设计是一款 750W 电机驱动器,展示了一种为三相 PMSM 实现无传感器磁场定向控制 (FOC) 控制的方法,并支持 C2000 和 MSPM0 MCU。
应用手册

MSP430 + DRV83xx 电动工具选型指南 (Rev. A)

阅读我们的应用简报,了解微控制器和栅极驱动器解决方案,以开发不同类别的电动工具(从无线手持工具到更强大的园艺工具)。