产品货架期
在交付给客户后,半导体产品的产品货架期取决于多种因素,包括器件使用材料的类型、制造条件、潮湿敏感度等级 (MSL)、产品封装是否使用防潮袋 (MBB)、干燥剂用量和客户的存放条件。TI 严格控制其内部制造和存储流程,以提供具有适当客户货架期性能的产品。
TI 产品存储
我们鼓励客户在管理和评估 TI 产品存储和生命周期时考虑这些详细信息。
TI 产品的最短使用寿命自交付给客户的日期起算,而不是自制造日期。
TI 开展广泛的长期可靠性研究,以确认其内部制造货架期政策。《无铅组件涂层的货架期评估》、《长期存储后的组件可靠性》和《长期存储后的 BGA 封装组件可靠性》和《对半导体器件的长期存储评估》等研究证实了产品的电气特性没有退化,也没有与 TI 内部制造存储实践相关的产品故障。此外,TI 的产品配送中心会采取具体措施,确保发货前所有材料保持完整。
由于技术、材料、制造方法和物流方面的进步,TI 的制造日期代码不会影响产品的使用、质量或可靠性。
总之,TI 产品的最短使用寿命和 TI 保修期自向客户交付产品起算。要了解更多信息,请参阅我们的销售条款。
客户产品货架期
客户如何存储 TI 产品至关重要。客户产品货架期是指客户在交货后可以正确存储产品的时间长度。客户存储和处理 TI 产品的方式对于确保产品满足预期的客户货架期至关重要。请参阅 TI 产品包或包装盒上的 MSL 信息,了解有关环境暴露容许时长的说明。请注意,某些产品对湿度敏感,因此需要使用 MBB 进行包装。我们使用专用 MBB 和一定数量的干燥剂,以便在此 MBB 内存储。TI MBB 中还包含湿度指示卡 (HIC),以确保产品存储未受影响。如果 HIC 显示粉红色,湿度水平为 >10%,则该 MBB 中的部件在使用前需要进行烘烤。
TI 的政策和实践有助于确保供应的质量、可靠性和连续性。以有助于确保供货连续性的方式建立、管理和保存库存,以此实现更即时的产品供应,尽可能减少由生产限制以及成熟产品的停产带来的负担。TI 的政策有助于确保供应的连续性。我们以有助于确保供货连续性的方式建立、管理和保存库存,以此实现更即时的产品供应,尽可能减少由生产限制以及成熟产品的停产带来的负担。
如需更多信息,请参阅我们的产品货架期常见问题解答或与 TI 客户支持中心联系。