TIDA-011008

TIDA-011008

设计文件

概述

此参考设计概述了如何实现基于 GaN 的单相串式逆变器。该设计由一个串式输入组成,能够处理多达 10 个串联的光伏 (PV) 电池板。从串式输入到 230V 单相电网连接的标称额定功率最高可达 3.6kW。三个功率级的数字控制在单个 C2000™ MCU 上执行。该电路板还具有一个 WiFi® 通信端口,可实现简单的远程监视和控制访问。

特性
  • 具有高功率密度的功率级使光伏逆变器更轻、更易于安装
  • 100kHz 的高开关频率和高效率设计
  • 由于降低了成本,并且 MCU GND 以 VDC– 为基准,因此可在所有连接到 VDC– 的 GaN 器件上使用非隔离式驱动
  • 成本优化的全桥拓扑:实施 H 桥双极调制方案,以保持较低的控制复杂性和稳健的电网注入
  • 出色的电能质量:在高负载条件下,使用电网仿真器实现低于 1.23% 的电流 THD
  • 无线连接:采用 SimpleLink™ 双频带无线 MCU (CC3551E),用于集成 Wi-Fi 6 和 BLE 通信
输出电压选项 TIDA-011008.1
输入电压(最小值)(V) 50
输入电压(最大值)(V) 500
输出电压(标称值)(V) 230
Iout(最大值)(A) 16
输出功率 (W) 3680
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- PFC^Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU148.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDME90.PDF (895 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDME92.PDF (183 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDME91.ZIP (18206 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGY4.ZIP (1663 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDME89.PDF (4085 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDME88.PDF (1195 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA185 — 采用超小型 SOT-563 封装的 26V、350kHz、双向高精度电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3660R025 — 具有集成栅极驱动器的 650V-25mΩ、TOLT 封装 GaN FET

数据表: PDF | HTML
霍尔效应电流传感器

TMCS1123 — 具有 AFR、基准和警报功能的 ±1300V 增强型隔离、80ARMS 250kHz 霍尔效应电流传感器

数据表: PDF | HTML
隔离式温度传感器

ISOTMP35 — 具有 10mV/°C 模拟输出的 1.2°C 基础隔离温度传感器

数据表: PDF | HTML
实时电机控制和自动化 MCU

TMS320F28P551SG — 具有 160MHz、512KB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3551E — 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDA-011008-FW — Software for TIDA-011008

This is the firmware for TIDA-011008, including 8 Labs to verify different functions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-011008 — 基于 GaN 的 3.6kW 单相串式逆变器参考设计

TIDA-011008-FW — Software for TIDA-011008

close
最新版本
版本: VERSION-1
发布日期: 2026-7-31
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-011008 — 基于 GaN 的 3.6kW 单相串式逆变器参考设计

发布信息

This is the VERSION-1 of TIDA-011008 software.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 基于 GaN 的 3.6kW 单相串式逆变器参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-23
应用手册 在住宅光伏逆变器中使用 650V 集成式 GaN 功率级的系统级优 势 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-28
应用手册 单相并网逆变器的防孤岛实现方案 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频