TMS320F28P551SG
- 实时处理:
- 160MHz C28x 32 位 DSP CPU
- 在实时信号链性能方面相当于基于 320MHz Arm® Cortex®-M7 的器件(请参阅展示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准测试 应用手册)
- IEEE 754 单精度浮点单元 (FPU32)
- 三角函数运算单元 (TMU)
- 支持非线性比例积分微分 (NLPID) 控制
- CRC 引擎和指令 (VCRC)
- 可编程控制律加速器 (CLA)
- 160MHz
- 在实时信号链性能方面相当于基于 210MHz Arm® Cortex®-M7 的器件(请参阅展示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准测试 应用手册)
- IEEE 754 单精度浮点指令
- 独立于主 CPU 执行代码
- 片上存储器
- 在五个独立存储体上提供 576KB 的闪存(ECC
保护)
- 两个 256KB 存储体
- 1 个 64KB 存储体,非常适合 LFU/引导加载程序/数据
- 2KB OTP(一次性可编程闪存存储器)
- 101KB RAM(ECC/奇偶校验保护)
- 在五个独立存储体上提供 576KB 的闪存(ECC
保护)
- 安全性
- 安全启动
- JTAG 锁定
- 高级加密标准 (AES) 加速器
- 唯一标识 (UID) 号
- 时钟和系统控制
- 2 个内部 10MHz 振荡器
- 晶体振荡器或外部时钟输入
- 窗口化看门狗计时器模块
- 丢失时钟检测电路
- 双时钟比较器 (DCC)
- 3.3V I/O 支持
- 内部 VREG 生成允许进行单电源设计
- 欠压复位 (BOR) 电路
- 4 个 GPIO 上具有 5V 失效防护和容差功能,支持 PMBUS/I2C
- 可在 4 个 GPIO 上配置 1.35V VIH
- 系统外设
- 6 通道直接存储器存取 (DMA) 控制器
- 66 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(19 个与模拟共享)
- 在模拟引脚上提供 16 路数字输入
- 增强型外设中断扩展 (ePIE)
- 支持多个低功耗模式 (LPM)
- 通信外设
- 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
- 超快模式支持 - 1MHz SCL
- 部分引脚上支持 5V/3.3V/1.35V VIH
- 两个内部集成电路 (I2C) 端口
- 一个具有灵活数据速率的控制器局域网 (CAN FD/MCAN) 总线端口
- 每个 MCAN 模块 4KB 消息 RAM,独立于系统内存
- 如果 MCAN 未被使用,能够将 RAM 重复用于 CPU 数据变量
- 2 个串行外设接口 (SPI) 端口
- 三个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
- 一个与 UART 兼容的本地互连网络 (LIN) 接口
- 带一个发送器和一个接收器的快速串行接口 (FSI)(最高 200Mbps)
- 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
- 模拟系统
- 5 个 3.9MSPS 12 位模数转换器
(ADC)
- 最多 35 个外部通道(包括一个 gpdac 输出)
- 每个 ADC 具有四个集成后处理块 (PPB)
- 四个带 12
位参考数模转换器 (DAC) 的窗口比较器 (CMPSS)
- 数字干扰滤波器
- CMPSS1 上的低 DAC 输出到引脚功能
- 两个 12 位缓冲 DAC 输出
- 三个可编程增益放大器 (PGA)
- 单位增益支持
- 反相和同相增益模式支持
- 可编程输出滤波
- 5 个 3.9MSPS 12 位模数转换器
(ADC)
- 增强型控制外设
- 24 个 ePWM 通道,包含 12
个具有高分辨率功能(100ps 分辨率)的通道
- 集成式死区支持
- 集成式硬件触发区 (TZ)
- 2 个增强型捕获 (eCAP) 模块
- 三个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
- 8 个 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 输入通道,每个通道 2 个独立滤波器
- 嵌入式图形发生器 (EPG)
- 24 个 ePWM 通道,包含 12
个具有高分辨率功能(100ps 分辨率)的通道
- 可配置逻辑块 (CLB)
- 4 个逻辑块
- 增强现有外设功能
- 支持位置管理器解决方案
- 实时固件更新 (LFU)
- 诊断特性
- 存储器开机自检 (MPOST)
- 以功能安全合规型为目标
- 专为功能安全应用开发
- 可提供用于 ISO 26262 和 IEC 61508 系统设计的文档
- 系统功能符合 ASIL D 和 SIL 3 等级
- 以硬件完整性高达 ASIL B 级为目标
- 安全相关认证
- 计划通过 TÜV SÜD 高达 ASIL B 等级的 ISO 26262 认证
- 封装选项:
- 100 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP)[后缀 PZ]
- 80 引脚 LQFP [后缀 PN]
- 80 引脚 LQFP [后缀 PNA]
- 64 引脚 LQFP [后缀 PM]
- 56 引脚 Very Thin Quad Flatpack No-Lead (VQFN) [RSH 后缀]
- 49 焊球晶圆芯片级封装 (WCSP) [YAF 后缀]
- 32 引脚 Very Thin Quad Flatpack No-Lead (VQFN) [ZNG 后缀]
- 温度选项:
- 结温 (TJ):-40°C 至 150°C
TMS320F28P55x (F28P55x) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一款器件,该可扩展、超低延迟器件系列旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。
这些应用包括:
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 160MHz 的信号处理性能。浮点单元 (FPU)、三角函数加速器 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。
CLA 能够将大量的常见任务从主 C28x CPU 上卸载。CLA 是一款与 CPU 并行执行的独立 32 位浮点数学加速器。此外,CLA 自带专用存储资源,它可以直接访问典型控制系统中所需的关键外设。与硬件断点和硬件任务切换等主要特性一样,ANSI C 子集支持是标准配置。
F28P55x 支持高达 576KB 的闪存存储器,这些闪存存储器分为两个 256KB 存储体和一个 64KB 存储体,可支持对一个存储体编程的同时,在另一个存储体中执行。高达 101KB 的片上 SRAM 也可作为闪存存储器的补充。
F28P55x 上的实时固件更新硬件增强允许从旧固件到新固件的快速上下文切换,以尽可能减少更新器件固件时的应用停机时间。
高性能模拟模块集成在 F28P55x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供更好的实时信号链性能。24 个 PWM 通道均支持与频率无关的分辨率模式,可控制从三相逆变器到功率因数校正和高级多级电源拓扑的各种功率级。
通过加入可配置逻辑块 (CLB),用户可以添加自定义逻辑,还可将集成类似 FPGA 的功能到 C2000 实时 MCU 中。
各种业界通用通信端口(如 SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN 和 CAN)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。
是否想详细了解 C2000 实时 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。
C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。
准备开始了吗?查看 TMDSCNCD28P551X 评估板并下载 C2000Ware。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMS320F28P551、TMS320F28P552 和 TMS320F28P558 实时微控制器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-16 | |
| * | 用户指南 | TMS320F28P551/2/8 Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2026-5-14 | ||
| * | 勘误表 | TMS320F28P551、TMS320F28P552 和 TMS320F28P558 实 时 MCU 器件勘误表器件修订版本 0 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-2 | |
| 应用手册 | External Crystal Selection Application Note for C28x/F29x | PDF | HTML | 2026-9-17 | |||
| 用户指南 | TMS320F28P551x 闪存 API 版本 6.00.00.00 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-4 | ||
| 用户指南 | F28P55x 与 F28P65x 数字电源应用电子计量库 (E-Metrology Library) 用户指南. | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-23 | ||
| 应用简报 | 提高 EV 动力总成效率:利用 TMS320F28P55x MCU 优化电 机控制和电池性能 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-6-18 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TMDSCNCD28P551X — TMS320F28P551x controlCARD 评估模块
TMDSCNCD28P551X 是一款适用于 TI C2000™ 微控制器 (MCU) 系列 F28P551x 器件的评估和开发板。TMDSCNCD28P551X 附带 180 引脚高速边缘连接器 (HSEC180),是一款非常适合初始评估和原型设计的 controlCARD。进行 TMDSCNCD28P551X 评估时,需要一个 180 引脚扩展坞 TMDSHSECDOCK,后者可单独购买或捆绑在套件中。
C2000WARE — C2000Ware for C2000 Microcontrollers
C2000Ware 是一套全面的软件和文档集,旨在最大限度地缩短开发时间。它包括特定于器件的驱动程序、库和外设示例。
- C2000 controlCARD、实验套件和 LaunchPad 的硬件设计原理图、BOM、光绘文件和文档。
- 特定于器件的支持文件、位域头、位字段器件外设示例(包括 LaunchPad™ 演示)和器件开发用户指南。
- 特定于器件的驱动器库和基于驱动器的外设示例。
- FreeRTOS 内核、C28x 和 Cortex-M4(CM) 端口和演示示例。
- 特定于器件的库和内核库,例如:
- (...)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower SDK for C2000 Real-time Controllers
- 适用于 C2000™ 微控制器 (MCU) 的 DigitalPower SDK 包含一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在更大程度地缩短基于 C2000 MCU 的数字电源系统开发时间,可适用于各种交流/直流、直流/直流和直流/交流电源应用。该软件包含可运行于 C2000 数字电源评估模块 (EVM) 的固件和适用于太阳能、电信、服务器、电动汽车充电器和工业电力输送应用的 TI Designs (TID)。DigitalPower SDK 提供数字电源应用在开发和评估的各阶段所需的所有资源。
- 该 SDK 包含一个 C2000Ware (...)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — MotorControl software development kit (SDK) for C2000™ MCUs
适用于 C2000™ 微控制器 (MCU) 的 MotorControl SDK 包含一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在尽可能地缩短基于 C2000 实时控制器的电机控制系统开发时间,可适用于各种三相电机控制应用。该软件包括在 C2000 电机控制评估模块 (EVM) 和针对工业驱动器、机器人、电器和汽车应用的 TI Designs (TID) 上运行的固件。MotorControl SDK 包含高性能电机控制应用在开发和评估等各阶段所需的所有资源。
该 SDK 包含一个 C2000Ware 副本,因此可提供从器件特定的驱动程序和支持软件到复杂系统应用中的完整系统示例
请在下方查看此 (...)
C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV — C28x™ 和 CLA 安全编译器资质审核套件
为帮助客户验证 TI ARM®、C28/CLA、C29、C6000™ 或 C7000™ C/C++ 编译器的使用符合功能和安全标准,我们开发了 TI 编译器资质审核套件。
提供两种资质审核套件类型:
- 安全编译器资质审核套件 (CQKIT) 可用于根据 IEC 61508、ISO 26262 和 EN 50657 进行功能安全开发。
- 安全和安保编译器资质审核套件 (CSQKIT) 可用于功能安全开发(EN 50657 更新到 EN 50716)和网络安全开发(根据 ISO 21434 标准)。
注意:每个编译器版本都只有较旧的 CQKIT 或 CSQKIT
这两种 QKIT 类型均为 (...)
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.
CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)
EDGE-AI-EXTENSION — Edge AI Toolkit Extension for CCStudio™ IDE and VS Code®
Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem. Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors. It supports both AI-accelerated (...)
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem. Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors. It supports both AI-accelerated (...)
SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
F28-GTI-3P-3KW-FW — 3.3 kW IGBT Based Single Phase Grid Tied Inverter Software
PMP41166-FW — 3.6KW 3 级飞跨电容图腾柱 PFC (PMP41166) 应用固件
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。
可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。
请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。
TMS320F28P551xx, TMS320F28P552xx and TMS320F28P558xx IBIS Model
TMS320F28P551SG-FS — Safety Manual and FMEDA for TMS320F28P551/552/558 MCUs
TIDA-011008 — 基于 GaN 的 3.6kW 单相串式逆变器参考设计
此参考设计概述了如何实现基于 GaN 的单相串式逆变器。该设计由一个串式输入组成,能够处理多达 10 个串联的光伏 (PV) 电池板。从串式输入到 230V 单相电网连接的标称额定功率最高可达 3.6kW。三个功率级的数字控制在单个 C2000™ MCU 上执行。该电路板还具有一个 WiFi® 通信端口,可实现简单的远程监视和控制访问。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YAF) | 49 | Ultra Librarian |
| LQFP (PZ) | 100 | Ultra Librarian |
| VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |
| LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
| LQFP (PN) | 80 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。