ZHDU148 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 直流/直流升压转换器
      1. 2.2.1 升压电感器设计
      2. 2.2.2 整流器二极管选型
      3. 2.2.3 升压冷却概念
      4. 2.2.4 MPPT 操作
    3. 2.3 直流/交流转换器
      1. 2.3.1 逆变器电感器设计
      2. 2.3.2 直流链路电容器
      3. 2.3.3 Cx 电容选择
      4. 2.3.4 CY 电容选择
    4. 2.4 重点产品
      1. 2.4.1 具有集成式驱动器和保护功能的 LMG366xR025 650V 25mΩ GaN FET
      2. 2.4.2 TMS320F28P551 实时微控制器
        1. 2.4.2.1 硬件特性
        2. 2.4.2.2 软件功能
      3. 2.4.3 TMCS1123 - 具有增强型隔离的精密 250kHz 霍尔效应电流传感器
      4. 2.4.4 INA185 采用超小型 (SOT-563) 封装的 26V、350kHz、双向高精度电流检测放大器
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试 TIDA-011008
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 测试 TIDA-011008 升压级
      2. 3.3.2 测试 TIDA-011008 直流/交流级
      3. 3.3.3 总体系统测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  11. 5作者简介
Design Guide

基于 GaN 的 3.6kW 单相串式逆变器参考设计

下载最新的英语版本