ZHDA313
September 2026
1
摘要
商标
1
简介
2
为何在光伏逆变器中使用 GaN?
2.1
TI GaN 模块说明
2.2
GaN 与 IGBT 成本比较
3
3.6kW GaN 串式逆变器的实测性能
3.1
DC/DC 升压性能
3.2
DC/AC 逆变器性能
3.3
热性能
3.4
系统效率和功率密度
4
总结
5
参考资料
Application Note
在住宅光伏逆变器中使用 650V 集成式 GaN 功率级的系统级优势
下载最新的英语版本