TIDA-010976

TIDA-010976

设计文件

概述

此参考设计为具有高电芯电压精度的储能系统提供 52s 无线电池管理单元 (wBMU)。wBMU 使用无线通信技术将每个电池的电压和温度数据实时传递到主机控制器。此设计通过避免繁琐的制造流程、减少频繁维护需求并大幅降低连接器和线束的故障率,克服了有线电池管理系统 (BMS) 架构中的问题。无线通信可减少所需电缆和连接器的数量,从而减轻系统重量并降低成本。

特性
  • 电芯电压大于 2V 且小于 4V 时的电压精度为 ±2.4mV,工作温度范围为 –40°C 至 125°C,无需校准
  • 通过多路复用器 (MUX) 实现全面的电芯温度检测
  • 采用符合功能安全等级协议的稳健无线通信
  • 强大的可编程电池电芯和电池包保护
  • 保持活动模式下的 32μA 电流消耗
  • 与汇流条兼容或无汇流条连接
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUD92.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB46.PDF (1811 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRBU4.PDF (167 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVRBU6.ZIP (7274 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC892.ZIP (1659 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVRBU5.PDF (8735 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBU3.PDF (2069 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TMUX1308 — 5V、8:1、单通道、模拟多路复用器、注入电流控制、1.8V 逻辑电平

数据表: PDF | HTML
汽车类无线连接产品

CC2662R-Q1 — 用于无线电池管理系统且通过汽车认证的 SimpleLink™ 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
电池监测器和平衡器

BQ78706 — 符合 ASIL-B 标准的工业类 14 节可堆叠电池监测器、平衡器和集成保护器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5168 — 具有 Fly-Buck™ 功能的 6V 至 120V 宽输入电压、300mA 直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS715 — 50mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3436-Q1 — 汽车级纳安级静态电流精密窗口看门狗计时器

数据表: PDF | HTML
热敏电阻

TMP61 — 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻

数据表: PDF | HTML
电压转换器

LSF0204 — 适用于漏极开路和推挽应用的 4 位双向多电压电平转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

INA229EVM — INA229 evaluation module

此参考设计为具有高电芯电压精度的储能系统提供 52s 无线电池管理单元 (wBMU)。wBMU 使用无线通信技术将每个电池的电压和温度数据实时传递到主机控制器。此设计通过避免繁琐的制造流程、减少频繁维护需求并大幅降低连接器和线束的故障率,克服了有线电池管理系统 (BMS) 架构中的问题。无线通信可减少所需电缆和连接器的数量,从而减轻系统重量并降低成本。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010976 — 52s 面向储能系统的无线电池管理单元参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA229EVM — INA229 evaluation module

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010976 — 52s 面向储能系统的无线电池管理单元参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于储能系统的 52 芯无线电池管理单元参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-10

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE — 支持 AI 的开发环境
软件编程工具
FLASH-PROGRAMMER — SmartRF Flash Programmer UNIFLASH — UniFlash 闪存编程工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频