TIDA-010269

TIDA-010269

设计文件

概述

本参考设计旨在为采用我们新一代发射器和接收器的下一代 128 通道超声波智能探头供电。尺寸紧凑 (88mm × 45mm × 20mm),支持 128 通道智能探头的所有电源功能,效率超过 80%。这款无变压器高压电源(25mA 时为 ±75V)和新型升压调节器使参考设计能够满足大多数智能探头应用。

特性
  • 通过 5V USB Type-C® 可生成单级无变压器双轨高压(在 25mA 下为 ±75V),满足组件小于 5mm 的高度要求
  • 紧凑的电路板尺寸 (小于 88mm × 45mm × 20mm)
  • 满负载时端到端系统效率达 80%
  • 启用和禁用电源以进行电源优化,并且所有电源轨均可与外部时钟同步
  • 使用高性能电流检测放大器 INA231 可进行精确的实时功耗测量
  • 通过 USB 2.0 可进行高速数据采集(高达 480Mbps)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCO0.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMDM4.PDF (838 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDM3.PDF (438 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDM7.ZIP (26470 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGT9.ZIP (6473 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDM5.PDF (34908 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDM2.PDF (1116 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25790 — 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器

数据表: PDF
时钟发生器

CDCE949 — 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5158 — 采用双随机展频技术的 3A、85V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54218 — 2.95V 至 6V 输入、2A 同步降压 SWIFT™ 转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61178 — 具有负载断开控制功能的 20V、10A 全集成同步升压

数据表: PDF | HTML
数字功率监控器

INA231 — 采用 WCSP 封装的 28V、16 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74401 — 3A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A39 — 150mA、33V、低噪声、高 PSRR、双通道、正负电压范围、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A96 — 2A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZM23601 — 采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、1A 降压直流/直流电源模块

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC53401 — 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 10 位、单通道电压输出智能 DAC

数据表: PDF | HTML
序列发生器

LM3880 — 具有固定延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 手持式超声成像设备电源参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-29

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — 适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK) MSPM0-SDK — MSPM0 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频