8-pin (PW) package image

TL7700CMPWTPSEP 正在供货

采用塑料封装的耐辐射 40V 可调节电压监控器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
等同于: V62/19602-01XE 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL7700CMPWPSEP 正在供货
包装数量 | 包装 150 | TUBE
库存
数量 | 价格 100u | +

质量信息

等级 Space
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TL7700-SEP 的特性

  • VID V62/19602
  • 耐辐射
    • 单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 43MeV-cm 2/mg
    • 每个晶圆批次的 RLAT 总电离剂量 (TID) 高达 20krad(Si)
  • 增强型航天塑料
    • 受控基线
    • 金线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 一个组装和测试基地
    • 一个制造基地
    • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • 采用增强型模塑化合物实现低释气
  • 可通过两个外部电阻器来调节检测电压
  • 1% 检测电压容差 (25°C)
  • 可调节检测电压的迟滞
  • 宽工作电源电压范围: 1.8V 至 40V
  • 低功耗: I CC = 0.6mA(典型值),V CC = 40V

TL7700-SEP 的说明

TL7700-SEP 是一款专为用作微型计算机和微处理器系统中的复位控制器而设计的双极集成电路。使用两个外部电阻器可将检测电压设置为大于 0.5V 的任何值。

电路功能非常稳定,电源电压范围为 1.8V 至 40V。由于具有超小的电源电流,该器件可用于交流线路供电型应用和便携式电池供电型应用。TL7700-SEP 器件的设计工作温度范围是 –55°C 至 125°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL7700CMPWPSEP 正在供货
包装数量 | 包装 150 | TUBE
库存
数量 | 价格 100u | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息