我们始终致力于帮助您进行创新,并加速您的医疗和保健设计进程。无论您是研发预防、诊断还是治疗应用,我们的产品和设计资源都能助您一臂之力,让您的项目尽可能快地上市。 

为何选择 TI 来实现您的医疗和保健应用?

提供持续创新
提高 SNR 以提高成像质量
轻松满足医疗设计安全要求
延长电池使用寿命

设计更智能的高性能医疗系统

利用人工智能变革医疗保健和诊断

通过我们的微控制器和处理器系列中可轻松编程的硬件加速器,借助高性能计算机视觉、传感器融合和 AI 处理,充分利用您的设计。使用 Python、TensorFlow Lite、ONNX Runtime、TVM、GStreamer、Docker 和 ROS 进行快速设计,并通过我们的 TI Edge AI 生态系统的生产就绪解决方案在更短的时间内上市。无论您是进行简单设计还是复杂设计,都可以通过品类齐全且易于使用的硬件、软件和工具(包括行业专家的在线咨询)激发您的创新灵感。


应用手册

PRU-ICSS Feature Comparison. (Rev. G)

使用边缘 AI 实时检测、分类和传达异常生命体征,同时在下次设计医疗贴片时让磨损时间变长。
更多文献资料

MSPM0+ MCU 的实时边缘 AI 处理如何延长医疗 ECG 监测的电池寿命

在某些系统中,为实现实时数据处理与决策,在终端用户设备上本地运行 AI 模型和 ML 算法会更为合理。这种方式通常称为边缘 AI。

支持边缘 AI 的无线 ECG 动态心电图监测仪参考设计,适用于实时心律失常分类

该支持边缘 AI 的可穿戴动态心电图监测仪参考设计提供了一个评估平台,用于评估持续监测心电图 (ECG)、呼吸、体温等生命体征。

AM625正在供货

具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC

MSPM0G5187正在供货

具有 128kB 闪存、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC 和 TinyEngine™ NPU的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

CC2755R10正在供货

支持蓝牙、Zigbee、Thread 和 Matter 无线 MCU,配备边缘 AI NPU、HSM、1MB 闪存及 +10dBm 功率

涵盖患者监护和成像的各种模拟前端

我们的模拟前端在临床和健康系统方面拥有悠久的历史。我们的生物传感 AFE 可为 ECG、PPG、EEG 和 ICG 提供完整的独立多模式模拟信号链。  我们的超声波 AFE 产品系列具有种类繁多的高度集成模拟前端解决方案,可用于实现出色的高端/中端手推车式系统和便携式超声系统。

查找可提供以下灵活组合的产品:

  • 通道数接口 (LVDS/JESD)
  • 时间增益补偿 (TGC)
  • 连续波 (CW) 模式信号带宽
  • 功耗与噪声的权衡
  • 高通道数 X 射线和 CT 扫描仪 

应用简报

AFE5832LP and AFE5832 Ultrasound AFE for Ultra-Portable Applications

了解这些模拟前端如何以低于传统系统的价格向农村医生和偏远村庄提供 ≥64 通道超声波系统。
模拟设计期刊

Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage

了解我们的低噪声模拟前端 (AFE) 如何通过时间增益控制 (TGC) 功能支持超声波应用,因为它们会以时间函数的形式改变接收器的增益。
白皮书

适用于现代远程医疗应用的不断发 展的半导体技术

医疗保健继续朝着自我治疗的方向发展,而不再需要每次去医院现场治疗。了解新技术如何用于自我监测和远程治疗的医疗保健工具。

AFE4960正在供货

具有集成式呼吸和起搏信号检测功能的双通道 ECG 模拟前端

TX7516正在供货

16 通道五级变送器

AFE58JD48正在供货

具有 16 位 125MSPS 模数转换器 (ADC) 的 12.8GB JESD204B 超声波 AFE

超低噪声电源和低 EMI,可实现高精度和敏感信号链性能

要在成像和患者监控等医疗应用中实现精密信号链,低噪声 LDO 稳压器和开关转换器、精密监控和可靠保护是基本需求。我们的专用电源工艺技术以及先进的电路和测试技术可提高精度,更大限度地减少失真并降低线性和开关电源转换器的噪声。降低开关稳压器的 EMI 可能是许多电源设计人员面临的一项主要挑战。我们的器件内置了降低 EMI 的技术,有助于节省设计时间,同时帮助您遵守医疗安全标准 IEC60601-1。 


白皮书

创新的电源 EMI 抑制技术可缩短设 计时间和提高成本效益 (Rev. A)

了解在电子系统变得越来越密集并且互连程度越来越高的情况下,降低电磁干扰 (EMI) 的影响如何日益成为一个关键的系统设计考虑因素。
技术文章

LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance

了解选择低噪声 LDO 并采取措施来降低内部噪声为何对于生成不会影响系统性能的清洁电源轨而言不可或缺。
应用手册

基准电压的长期漂移

本应用手册介绍了长期漂移参数及其影响因素和测量方法,并提供了一些我们的精密电压基准的示例曲线。

TPS7A94正在供货

1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器

LMQ61460-Q1正在供货

具有集成电容器的汽车类 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压低噪声转换器

REF70正在供货

具有低噪声和低温漂的超高精度电压基准

通过高电压隔离实现强大而可靠的系统运行

我们的隔离产品系列具有超高的工作电压和超高的可靠性,可延长系统寿命,并在患者监护、AED 和输液泵等医疗应用中提供保护。

我们的隔离产品系列能够通过高效、紧凑和高性能的隔离式电源提供隔离式信号。

爬电距离、间隙和绝缘穿透距离 (DTI) 是在数字隔离器的任何医疗设备认证中根据 IEC60601-1 医疗标准进行评估的关键距离。当医疗设备制造商为其设计选择经过认证的数字隔离器时,他们确信绝缘性能已经过第三方认证机构的验证。 


应用手册

患者监护仪中所用隔离式电源的拓扑选择 (Rev. A)

此应用报告介绍了用于隔离式电源和数据的不同拓扑,它深入探讨了与隔离式电源和数据相关的关键挑战,例如输出调节、反馈机制等。
白皮书

Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards?

数字隔离器的设备标准认证不仅可行,还能让设备制造商的安全认证流程更加容易,因此强烈建议半导体供应商进行认证。

ISOUSB211正在供货

支持低速、高速和全速的低发射隔离式 USB 中继器

UCC12050正在供货

500mW、高效 5kVrms 隔离式直流/直流转换器

ISO7740正在供货

增强型 4 通道、4/0、数字隔离器

将医疗保健产品连接到无线网络,以实现更快的实时监测

医疗监测系统包括从患者监护仪到可穿戴贴片的各种元件。作为连接标准联盟的成员,我们屹立业界前沿,致力于推动各种无线协议的发展,从低功耗 Bluetooth® 通信到最新的 Wi-Fi 6 技术,不一而足。我们的模拟解决方案可实现精确的数据采集,而我们先进的无线连接解决方案可确保器件和医疗保健系统之间可靠、安全的通信。借助我们的连接产品系列,我们提供性能卓越、基于 Arm® 的无线 MCU、收发器和模块,这些产品具有超低功耗和增强的安全性,可保护患者数据并实现标准合规性。


产品概述

利用先进的电池化学物质 解决互联设备的超低功耗挑战

随着人们越来越需要更小的低功耗互联设备,系统面临着如何实现超低静态和关断电流以及适应更低电源电压的双重挑战。
更多文献资料

Enabling Secure and Reliable Wi-Fi® Connectivity in Medical Equipment (Rev. A)

随着人们对远程医疗实践的认知和接受度不断提高,医疗设备对 Wi-Fi® 连接的需求也愈发普遍。

支持 Bluetooth® 的高精度体温测量柔性 PCB 贴片参考设计

此参考设计演示了借助 CC2340R5 无线 MCU 使用 TMP119 高精度数字温度传感器进行体温的高精度检测。

CC2340R5正在供货

具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU

CC2755R10正在供货

支持蓝牙、Zigbee、Thread 和 Matter 无线 MCU,配备边缘 AI NPU、HSM、1MB 闪存及 +10dBm 功率

CC3551E正在供货

支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU
Reference designs icon

与 医疗和保健 相关的参考设计

通过我们的参考设计选择工具来找到更适合您应用和参数的设计。

查看参考设计
11 Aug 2020 | COMPANY BLOG

老年人护理领域中的新技术前沿

具有成本效益且易普及使用的技术(传感器、可穿戴监测仪和数据)为老年人护理领域带来了新的机遇。
Read more