借助可实现高品质 Bluetooth LE 的全新 SimpleLink™ CC2340 和 CC2755 无线 MCU,开始开发您的下一个互联应用。得益于小于 710nA 的待机电流、高达 125 摄氏度的温度支持和高品质射频等特性,您可以将低功耗蓝牙运用到医疗、接入点、智能家居、资产跟踪和个人电子产品等应用中。我们支持 Zephyr®RTOS 和 FreeRTOS™ 等常用的开源生态系统,以满足您的系统设计需求。
为何选择 TI 低功耗蓝牙?
低功耗蓝牙技术
Zephyr®
我们的 Zephyr 栈可提供完全认证的开源便携式蓝牙解决方案,由低功耗蓝牙控制器实现,因此可以保持低功耗。通过 TI 维护的下游分支,我们确保 CC2340 和 CC2755 器件的交付速度更快,并获得错误修复和受控更新。
蓝牙网状网络
了解如何使用蓝牙网状网络解决方案创建低功耗传感器和自动化应用。低功耗 Bluetooth LE 解决方案产品系列具有最低 710nA 的待机电流,可延长电池续航时间,能够满足各种要求,实现在网状网络中添加不同节点。
资产跟踪
对于消费类应用,CC2340R5 支持 Apple® Find My® 网络,这是一种端到端加密、众包的位置网络、可跨越数亿台 Apple 设备。
对于工业应用,TI 合作伙伴 Hubble Network 通过全球地面网络和近地轨道卫星星链将相同的 CC2340R5 的覆盖范围扩展到全球。
查找入门资源
使用 4 节 AA 电池且电池寿命可达 5 年以上的智能锁参考设计
适用于星形网络的湿度和温度传感器节点,支持 10 年以上纽扣电池寿命的参考设计
该参考设计采用我们的纳米功耗系统定时器、SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台及湿检测度技术,演示了一种通过占空比控制传感器终端节点实现超低功耗的方法。这些技术可实现极长的电池寿命,标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命长达 10 年以上。该设计包含系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
支持 Bluetooth® 的高精度体温测量柔性 PCB 贴片参考设计
用于电能监测的低功耗蓝牙参考设计
TIDC-BLE-METER-READING 参考设计侧重于使用 SimpleLink™ CC2650 多标准无线 MCU 和相应的 SensorTag 模块,通过低功耗 Bluetooth® (BLE) 链路读取电能监测器件数据的应用。然后通过 TIDM-3OUTMSTSTRP 设计将该模块作为计量数据源连接到硬件(稍作修改)。该参考设计还包含一个用作远程读取器和控制终端的 Android 应用。