主页 电源管理 电源保护开关与控制器 电子保险丝(集成热插拔)

TPS2663

正在供货

产品详情

Vabsmax_cont (V) 67 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Current limit (max) (A) 6 Current limit (min) (A) 0.6 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Power good signal, Reverse current blocking when off, Short-circuit protection, Thermal shutdown, adjustable UVLO UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, Power limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 31 Overvoltage response Clamp, Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.00138 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0017 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 67 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Current limit (max) (A) 6 Current limit (min) (A) 0.6 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Power good signal, Reverse current blocking when off, Short-circuit protection, Thermal shutdown, adjustable UVLO UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, Power limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 31 Overvoltage response Clamp, Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.00138 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0017 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 4.5V 至 60V 工作范围,绝对最大值为 67V
  • 集成式 60V、31mΩ RON 热插拔 FET
  • 通过外部 N 沟道 FET 提供反极性保护和反向电流阻断支持
  • 0.6A 至 6A 可调节电流限制 (±7%)
  • 浪涌期间具有电气快速瞬变 (IEC61000-4-4) 抗扰性和负载保护 (IEC 61000-4-5) 并提供 A 类系统性能
  • 快速反向电流阻断 (0.17µs)
  • 具有可调节输出功率限制功能 (±6%) 的型号
  • 可调节 UVLO、OVP 切断、输出压摆率控制,用于浪涌电流限制
  • 通过在器件加电期间进行热调节,为大型及未知电容负载充电
  • 具有 35V 和 39V 最大过压钳位的型号
  • 电源正常输出 (PGOOD)
  • 自动重试和闭锁之前的可选过流故障响应选项 (MODE)
  • 提供 2 倍脉冲过流支持的型号
  • 模拟电流监控器 (IMON) 输出 (±6%)
  • 通过 UL 2367 认证
    • 文件编号 E169910
    • RILIM ≥ 3kΩ
  • 通过 IEC 62368-1 认证
  • 4.5V 至 60V 工作范围,绝对最大值为 67V
  • 集成式 60V、31mΩ RON 热插拔 FET
  • 通过外部 N 沟道 FET 提供反极性保护和反向电流阻断支持
  • 0.6A 至 6A 可调节电流限制 (±7%)
  • 浪涌期间具有电气快速瞬变 (IEC61000-4-4) 抗扰性和负载保护 (IEC 61000-4-5) 并提供 A 类系统性能
  • 快速反向电流阻断 (0.17µs)
  • 具有可调节输出功率限制功能 (±6%) 的型号
  • 可调节 UVLO、OVP 切断、输出压摆率控制,用于浪涌电流限制
  • 通过在器件加电期间进行热调节,为大型及未知电容负载充电
  • 具有 35V 和 39V 最大过压钳位的型号
  • 电源正常输出 (PGOOD)
  • 自动重试和闭锁之前的可选过流故障响应选项 (MODE)
  • 提供 2 倍脉冲过流支持的型号
  • 模拟电流监控器 (IMON) 输出 (±6%)
  • 通过 UL 2367 认证
    • 文件编号 E169910
    • RILIM ≥ 3kΩ
  • 通过 IEC 62368-1 认证

TPS2663x 器件是易于使用的正极 60V 和 6A 电子保险丝,其中包含一个 31mΩ 的集成式 FET。该器件具有一个 B-FET 驱动器,用于在需要输入反极性故障和反向电流阻断保护的系统设计中控制外部 N 沟道 FET。该器件集成了强大的保护功能,可简化在 IEC61000-4-5 工业浪涌测试等系统测试期间需要保护的系统设计。该器件具有可调节输出功率限制 (PLIM) 功能,从而简化需要符合 IEC61010-1 和 UL1310 等标准的系统设计。其他保护功能包括可调节过流保护、快速短路保护、输出压摆率控制、过压保护和欠压锁定。

为实现系统状态监视和下游负载控制,器件提供故障和精密电流监视输出。可以使用 PGOOD 来启用和禁用下游直流/直流转换器控制。MODE 引脚可用于在两种限流故障响应(闭锁自动重试)之间灵活地对器件进行配置。

TPS2663x 器件是易于使用的正极 60V 和 6A 电子保险丝,其中包含一个 31mΩ 的集成式 FET。该器件具有一个 B-FET 驱动器,用于在需要输入反极性故障和反向电流阻断保护的系统设计中控制外部 N 沟道 FET。该器件集成了强大的保护功能,可简化在 IEC61000-4-5 工业浪涌测试等系统测试期间需要保护的系统设计。该器件具有可调节输出功率限制 (PLIM) 功能,从而简化需要符合 IEC61010-1 和 UL1310 等标准的系统设计。其他保护功能包括可调节过流保护、快速短路保护、输出压摆率控制、过压保护和欠压锁定。

为实现系统状态监视和下游负载控制,器件提供故障和精密电流监视输出。可以使用 PGOOD 来启用和禁用下游直流/直流转换器控制。MODE 引脚可用于在两种限流故障响应(闭锁自动重试)之间灵活地对器件进行配置。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS1663 正在供货 具有输出功率限制功能的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 至 6A 电子保险丝 No reverse current blocking always and no reverse polarity protection.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2663x 60V 6A 功率限制浪涌保护工业电子保险丝 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2024-6-27
证书 TPSx663 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 (Rev. A) 2025-7-24
功能安全信息 TPS2663 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023-12-18
产品概述 具有可调节输出的 可扩展电池备用子系统 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-10-17
应用手册 在存在大型且未知容性负载时保持启动的可靠性 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-8-23
应用手册 简化 PLC 系统中的 EFT、浪涌和电源故障保护电路 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021-6-10
应用手册 Parallel Operation of TPS2663 eFuses PDF | HTML 2020-11-16
技术文章 eFuses in factory automation: all-in-one system power protection PDF | HTML 2020-9-15
应用简报 Single Point Failure Protection for Motor Drives and PLC Systems PDF | HTML 2020-6-30
证书 TPSx663 UL Certificate of Compliance UL 2367 2020-4-10
功能安全信息 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020-3-18
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019-7-3
应用手册 Minimizing System Down-time with Smart eFuses 2019-6-12
应用手册 Backplane Power Protection in PLC Systems 2019-6-11
应用简报 Advanced High-Side Switch With Dynamic Current Limit for IO-Link Master 2019-1-7
应用手册 Basics of eFuses (Rev. A) 2018-4-5
应用手册 Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017-6-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2663-166EVM — 采用 PWP 封装的 TPS26633 和 TPS16630 电子保险丝评估模块

TPS2663-166EVM 可对 TI 的 TPS26633 和 TPS16630 电子保险丝进行基准电路评估。TPS26633 和 TPS16630 器件是集成了 31mΩ FET 的 4.5V 至 60V、6A 电子保险丝。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS26630-33EVM — TPS2663x 电子保险丝评估模块

TPS26630-33EVM 可对 TI 的 TPS2663x 电子保险丝进行参考电路评估。TPS2663X 器件为 4.5V - 60V、6A 工业电子保险丝,具有集成型 FET,可编程的欠压、过压、输入反极性、过流和浪涌电流保护功能。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS2663 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMD03A.ZIP (317 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVC765 — TPS2663 Design Calculator

支持的产品和硬件
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010009 — 适用于伺服驱动器的紧凑型、高效、24V 输入辅助电源参考设计

该参考设计展示了一种生成伺服或交流驱动器所需电源的方法,其中包括模拟和数字 I/O 接口、编码器电源、隔离式收发器和数字处理块。该设计还实现了输入反极性、输出过载和短路保护。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010076 — 通过单对以太网 (T1) 实现菊花链式电源和数据传输的参考设计

TIDA-010076 展示了如何通过 SPE 传输 220W 的电力和 100Mbit/s 的数据。与星型拓扑中的常规系统相比,菊花链拓扑中的通信系统需要的硬件和布线明显更少。与单对以太网(SPE,100BASE-T1)及数据线供电结合使用时,该设计可以减少接线,实现简化。电力和数据仅通过两条导线从一个节点输送到另一个节点。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频