TIDA-010076
通过单对以太网 (T1) 实现菊花链式电源和数据传输的参考设计
TIDA-010076
概述
TIDA-010076 展示了如何通过 SPE 传输 220W 的电力和 100Mbit/s 的数据。与星型拓扑中的常规系统相比,菊花链拓扑中的通信系统需要的硬件和布线明显更少。与单对以太网(SPE,100BASE-T1)及数据线供电结合使用时,该设计可以减少接线,实现简化。电力和数据仅通过两条导线从一个节点输送到另一个节点。
特性
- SPE 速度为 100Mbit/s
- 一根双绞线实现电力输送和通信
- 节点菊花链
- 防止接线错误和电涌
- 精心设计或动态链路电源
- 经测试可与 66AK2Gx 工业通信引擎结合使用
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Daisy-Chained Power and Data Over Single Pair Ethernet (T1) Reference Design | 2020-6-3 |