封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
UCC37325 的特性
- Bi-CMOS 输出架构
- 可在米勒平坦区提供 ±4A 驱动电流
- 即使在低电源电压下也能实现恒流
- 并联输出以获得更高的驱动电流
- 采用 MSOP-PowerPAD™ 封装
- 与电源电压无关的 TTL/CMOS 输入
- 业界通用引脚排列
UCC37325 的说明
UCC2732x 和 UCC3732x 系列高速双路 MOSFET 驱动器提供 4A 峰值拉电流和 4A 峰值灌电流,以在米勒平坦区域提供最需要的高效 MOSFET 驱动。独特的双极和 MOSFET 混合输出级并联,可在低电源电压下实现高效的拉电流和灌电流。提供了 3 个标准逻辑选项的组合 - 双路反相、双路同相、一路反相和一路同相。输入阈值基于 TTL 和 CMOS,和电源电压无关,并具有能提供极佳防噪性能的宽输入迟滞。UCC2732x 和 UCC3732x 系列提供标准 SOIC-8 (D) 以及热增强型 8 引脚 PowerPAD MSOP 封装 (DGN),大大降低了热阻以改善长期可靠性。