封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
UCC27714 的特性
- 通过独立输入进行高侧/低侧配置
- 完全运行时的电压高达 600V(HS 引脚)
- 针对自举操作而设计的悬空通道
- VDD = 15V 时的峰值输出灌/拉电流能力为 4A
- 同类产品中最短的传播延迟(最长 125ns)
- 同类产品中最短的匹配延迟(最长 20ns)
- TTL 和 CMOS 兼容输入逻辑
- VDD 偏置电源范围:10V 至 20V
- 双通道偏置欠压锁定 (UVLO) 保护
- 轨到轨驱动
- 负电压瞬态条件下可稳定运行
- 高 dv/dt 抗扰度(HS 引脚)
- 独立的逻辑 (VSS) 和驱动器 (COM) 接地,能够维持电压差
- 可选使能功能(引脚 4)
- 当输入悬空时,输出保持低电平
- 输入和使能引脚电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压限制
- 高压和低压引脚分离,实现最大爬电距离和电气间隙
- 输入和使能引脚具有负电压处理能力
应用
- 离线交流和直流电源中的半桥和全桥转换器
- 适用于服务器、电信、IT 和工业基础设施的高密度开关电源
- 太阳能逆变器、电机驱动器和不间断电源 (UPS)
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC27714 的说明
UCC27714 是一款 600V 高侧/低侧栅极驱动器,具有 4A 拉/灌电流能力,专用于驱动功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 或绝缘栅双极晶体管 (IGBT)。 该器件包含一个接地基准通道 (LO) 和一个悬空通道 (HO),后者专用于自举电源操作。 该器件具有出色的稳定性和抗扰度,能够在 HS 引脚上的负电压高达 –8VDC 的条件下(VDD = 12V 时)维持逻辑正常运行。
该器件可接受的偏置电源输入范围宽达 10V 至 20V,并且为 VCC 和 HB 偏置电源引脚提供了 UVLO 保护。 UCC27714 采用 SOIC-14 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。