封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 140 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
UCC27536 的特性
- 低成本栅极驱动器(提供用于驱动 FET 和 IGBT 的最佳解决方案)
- 分立式晶体管对驱动器的出色替代产品(提供与控制器的简便对接)
- TTL 和 CMOS 兼容型输入逻辑阈值(不依赖于电源电压)
- 分离输出选项可实现导通和关断电流调节
- 反相和同相输入配置
- 通过固定 TTL 兼容型阈值启用
- 在 18V VDD 下具有高达 2.5A 的峰值驱动拉电流和 2.5A 或 5A 的峰值驱动灌电流
- 宽 VDD 范围为 10V 至 35V
- 输入和使能引脚可承受低于接地电压且高达 –5V 的直流电压
- 当输入悬空时或在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平
- 快速传播延迟(典型值为 17ns)
- 快速上升和下降时间
(1800pF 负载时的典型值分别为 15ns 和 7ns) - 欠压锁定 (UVLO)
- 用作高侧或低侧驱动器(如果采用适当的偏置和信号隔离设计)
- 低成本、节省空间的 5 引脚或 6 引脚 DBV (SOT-23) 封装选项
- UCC27536 和 UCC27537 与 TPS2828 和 TPS2829 之间引脚对引脚兼容
- 工作温度范围为 –40°C 至 140°C
UCC27536 的说明
UCC2753x 单通道高速栅极驱动器可有效地驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。UCC2753x 器件采用一种通过不对称驱动(分离输出)提供高达 2.5A 和 5A 灌电流的设计,同时结合了支持负关断偏置电压、轨至轨驱动功能、极小传播延迟(通常为 17ns)的功能,是 MOSFET 和 IGBT 电源开关的理想解决方案。UCC2753x 系列器件也可支持使能、双输入以及反相和同相输入功能。隔离输出与强大的不对称驱动提高了器件对寄生米勒效应的抗扰性,并有助于减少地的抖动。
输入引脚保持断开状态将使驱动器输出保持低电平。驱动器的逻辑行为显示在应用图、时序图和输入与输出逻辑真值表中。
VDD 引脚上的内部电路提供一个欠压锁定功能,此功能在 VDD 电源电压处于工作范围内之前使输出保持低电平。