PMP31276

PMP31276

设计文件

概述

此参考设计是一款具有系统和电池两路输出的 AC/DC 电池备用充电器。一个 4-SW 双向降压/升压转换器为电池充电并为系统负载供电。可选的微控制器可禁用主功耗部分,从而在收集用于遥测的参数时降低待机功耗。

特性
  • 在所有功率级均开启(PFC、LLC 和电池充电器)的 230VAC 下可实现 91.8% 的效率
  • 非常适合用于警报面板中的备用电源和不间断电力输送
  • PFC 中的交错调制可降低输入滤波器和输出电容器纹波电流,同时借助两相功率级更大限度地降低高度
  • 得益于高频和低频突发模式方案,LLC 级可提高轻负载效率(待机功耗和可闻噪声)
  • 第三级提供电池管理,并利用电源路径和双向功率流来实现尽可能高的效率,同时为电池充电和提供系统电源
输出电压选项 PMP31276.1 PMP31276.2 PMP31276.3
输入电压(最小值)(V) 85 350 23.5
输入电压(最大值)(V) 265 420 24.5
输出电压(标称值)(V) 400 24 24
Iout(最大值)(A) .75 12 12
输出功率 (W) 300 288 288
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated Non-Isolated
输入类型 AC DC DC
拓扑 PFC- Multiphase Half Bridge- LLC Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT253.PDF (953 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMF84.PDF (626 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMF86.PDF (442 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMF85.ZIP (7974 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC970.ZIP (237 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMF83.PDF (2909 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMF82.PDF (808 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24624 — 用于 LLC 转换器的高频双通道同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC25661 — 具有高压启动功能的宽 VIN 和 VOUT 750KHz LLC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28065 — 具有高频开关功能的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流转换器

UCC28910 — 具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25751 — 具有电源路径的独立或 I²C 控制型 70V 降压/升压铅酸电池充电控制器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV1812 — 双路微功耗高电压比较器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS560430 — 4V 至 36V 0.6A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A — 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL431 — 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040 — 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 288W PFC, LLC and Bidirectional Battery Charger Reference Design PDF | HTML 2026-7-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频