主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器
新

UCC25661-Q1

正在供货

产品详情

Topology Half bridge, Half-bridge, LLC, LLC full-bridge, LLC half-bridge Control mode Current Features AEC Q100, AEC-Q100 Automotive Qual, Automotive qualified, Extended power range, High frequency, High-voltage startup, Light load efficiency, Low audible noise, Overcurrent protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, PFC ON/OFF signal, Secondary-side regulated, Soft start, Wide VIN, Wide VOUT, X-cap discharge, Zero voltage switching
Topology Half bridge, Half-bridge, LLC, LLC full-bridge, LLC half-bridge Control mode Current Features AEC Q100, AEC-Q100 Automotive Qual, Automotive qualified, Extended power range, High frequency, High-voltage startup, Light load efficiency, Low audible noise, Overcurrent protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, PFC ON/OFF signal, Secondary-side regulated, Soft start, Wide VIN, Wide VOUT, X-cap discharge, Zero voltage switching
SOIC (DDB) 14 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm)
  • 满载开关频率:50kHz 至 750kHz
  • IPPC 控制可实现宽输入和输出 LLC (WLLC) 运行
  • 增强的轻负载管理:
    • 高频脉冲跳跃可提高轻负载效率
    • 低频突发可实现低待机功耗
    • 可闻频率范围跳跃可降低可闻噪声
    • 集成 PFC 开/关控制信号有助于进一步降低待机功耗 (UCC256614-Q1)
  • 内部谐振电容器电压合成器可提高信号可靠性并支持高启动频率
  • 零电流开关 (ZCS) 规避,可消除容性区运行
  • 具有超低浪涌电流的自适应软启动
  • 集成高电压启动(UCC256612-Q1 和 UCC256614-Q1)
  • 集成栅极驱动器:+0.6A 和 -1.2A
  • 全面保护
    • 过流保护 (OCP):50ns,逐周期电流限制
    • 过压保护 (OVP)、内部和外部过热保护 (OTP)
    • 具有内部 19V VCCP 钳位的输入和 VCCP UVLO
    • 独立配置的 OCP 和过载保护 (OLP)(UCC256612-Q1、UCC256613-Q1 和 UCC256614-Q1)
  • SOIC-14 封装,移除了用于高压间隙的引脚
  • 满载开关频率:50kHz 至 750kHz
  • IPPC 控制可实现宽输入和输出 LLC (WLLC) 运行
  • 增强的轻负载管理:
    • 高频脉冲跳跃可提高轻负载效率
    • 低频突发可实现低待机功耗
    • 可闻频率范围跳跃可降低可闻噪声
    • 集成 PFC 开/关控制信号有助于进一步降低待机功耗 (UCC256614-Q1)
  • 内部谐振电容器电压合成器可提高信号可靠性并支持高启动频率
  • 零电流开关 (ZCS) 规避,可消除容性区运行
  • 具有超低浪涌电流的自适应软启动
  • 集成高电压启动(UCC256612-Q1 和 UCC256614-Q1)
  • 集成栅极驱动器:+0.6A 和 -1.2A
  • 全面保护
    • 过流保护 (OCP):50ns,逐周期电流限制
    • 过压保护 (OVP)、内部和外部过热保护 (OTP)
    • 具有内部 19V VCCP 钳位的输入和 VCCP UVLO
    • 独立配置的 OCP 和过载保护 (OLP)(UCC256612-Q1、UCC256613-Q1 和 UCC256614-Q1)
  • SOIC-14 封装,移除了用于高压间隙的引脚

UCC25661x-Q1 系列 是可实现输入功率比例控制 (IPPC) 方案的高频 LLC 控制器,具有增强的轻负载管理和多种保护功能。

IPPC 拓宽了 LLC 转换器的控制范围,简化了宽输入应用(例如高电压到低电压 [HV-LV] 冗余辅助电源、断开和偏置隔离式电源)的设计。IPPC 简化了轻型电动车辆电池充电器(踏板车、摩托车、高尔夫球车和叉车)等宽输出应用的设计。

UCC25661x-Q1 系列 改进了增强型轻负载管理,可提高效率,更大程度地降低可闻噪声。为更大程度地降低充电器应用的待机功耗,UCC25661x-Q1 系列 在突发模式下运行时可以直接禁用 PFC 控制器。

自动电容区规避方案以及具有反向恢复规避方案的自适应软启动功能,确保器件不会在可能损坏 FET 的模式下工作。由于采用了自动电容区规避方案,该控制器在带预偏置负载的情况下工作效果最佳。

UCC25661x-Q1 系列 附带强大的保护功能,以设计可靠的电源。UCC25661x-Q1 系列 系列具有支持多种功能的选项,详细信息请参阅 器件比较表。

UCC25661x-Q1 系列 是可实现输入功率比例控制 (IPPC) 方案的高频 LLC 控制器,具有增强的轻负载管理和多种保护功能。

IPPC 拓宽了 LLC 转换器的控制范围,简化了宽输入应用(例如高电压到低电压 [HV-LV] 冗余辅助电源、断开和偏置隔离式电源)的设计。IPPC 简化了轻型电动车辆电池充电器(踏板车、摩托车、高尔夫球车和叉车)等宽输出应用的设计。

UCC25661x-Q1 系列 改进了增强型轻负载管理,可提高效率,更大程度地降低可闻噪声。为更大程度地降低充电器应用的待机功耗,UCC25661x-Q1 系列 在突发模式下运行时可以直接禁用 PFC 控制器。

自动电容区规避方案以及具有反向恢复规避方案的自适应软启动功能,确保器件不会在可能损坏 FET 的模式下工作。由于采用了自动电容区规避方案,该控制器在带预偏置负载的情况下工作效果最佳。

UCC25661x-Q1 系列 附带强大的保护功能,以设计可靠的电源。UCC25661x-Q1 系列 系列具有支持多种功能的选项,详细信息请参阅 器件比较表。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC25661x-Q1 系列 针对轻负载效率进行优化的 750kHz 宽 VIN /VOUT 范围 LLC 控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-27
产品概述 UCC25661(-Q1) 选型指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-30
功能安全信息 UCC25661x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025-7-29
技术文章 使汽车设计人员能够通过 LLC 拓扑提高功率密度和可靠性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC25661EVM-128 — UCC25661 评估模块

UCC25661 评估模块 (EVM) 可协助设计人员评估 UCC25661x LLC 谐振控制器(16 引脚 SOIC 封装,移除了用于高压间隙的引脚)的运行情况和性能。此评估模块演示了 UCC25661x 如何控制 LLC 谐振半桥直流/直流转换器,以在负载和输入电压范围内实现高效率。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

UCC25660X-CALC — UCC25660X Design Calculator

The purpose of this tool is to aid in the design of the main power stage components of a LLC Resonant Converter along with component calculations using UCC25660x controller.
支持的产品和硬件
计算工具

UCC25661X-CALC — UCC25661X Design Calculator

The purpose of this tool is to aid in the design of the main power stage components of a LLC Resonant Converter along with component calculations using UCC25661x controller.
支持的产品和硬件
参考设计

PMP23464 — 通用输入、500W 恒流和恒压电动自行车充电器参考设计

该参考设计是一款适用于电动自行车应用的通用输入、71.4V、7A 恒流 (CC) 恒压 (CV) 充电器。该参考设计可在 115Vac 输入下实现 92.93% 的端到端峰值效率,在 230Vac 输入下实现 94.50% 的端到端峰值效率。该设计包括风扇控制和基于输出电流的充电状态指示。该参考设计使用 UCC28180、UCC256603、UCC28910 和 TL103W 器件。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP31342 — 采用半桥 LLC 的汽车级 300W µ 直流/直流转换器参考设计

该项汽车 µ 直流/直流转换器参考设计展示了一种非同步半桥电感器电感器 — 电容器 (LLC) 转换器,其采用 UCC256612-Q1 覆盖了 225V 至 450V 的输入电压范围。输出电压为 48V,而最大输出电流为 6.25A。此设计可在低至 196V 的电压下工作,然后再关断。次级侧调节是通过使用光耦仿真器 ISOM8110-Q1 来实现的。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP41106 — 通用输入、500W 恒流和恒压电动自行车充电器参考设计

该参考设计是一款适用于电动自行车应用的通用输入、48V、10.4A 恒流 (CC) 恒压 (CV) 充电器。该参考设计可在 110Vac 输入下实现 91.5% 的端到端峰值效率,在 230Vac 输入下实现 93.50% 的端到端峰值效率。该设计包括风扇控制和基于输出电流的充电状态指示。该参考设计使用 UCC28180、UCC256603、UCC28910 和 TL103W 器件。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP41133 — 汽车级 800V 至 48V-300W μDC-DC 转换器参考设计

该参考设计采用 UCC256612,展示了一款半桥 LLC 转换器,输入电压范围为 450V 至 800V (950V)。该设计采用高压启动电路和隔离式栅极驱动器 UCC5350,支持 800V (950V) 工作电压。该设计用光耦仿真器 ISOM8110 替代光耦,以缓解电流传输比 (CTR) 随时间变化引起的信号衰减问题。该设计非常适合汽车级 μDC-DC 和数据中心辅助电源应用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DDB) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频