PMP23488

PMP23488

设计文件

概述

该参考设计提供了有关高度限制为 10mm 的平板电视电源设计的信息。该设计为主板使用交错转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC),并基于平面变压器设计和更改两个独立的 LLC 谐振子板。该参考设计的典型功能为 300W,峰值能力为 540W。

特性
  • 完整的电视设计,包括交错式 CrM PFC、两个用于背光的 LLC 和系统电源设计
  • LLC 级中的平面变压器设计
  • 厚度为 10mm 的超薄电源设计
  • LLC 级的子板设计:在系统组装之前独立检查每个模块
  • 空载待机功耗小于 150mW、输入功率小于 300mW、输出功率为 165mW
  • 由 GaN 提供的初级开关器件,可实现高频功能
  • 无负载条件,不使用突发模式,从而消除可闻噪声
输出电压选项 PMP23488.1 PMP23488.2 PMP23488.3 PMP23488.4
输入电压(最小值)(V) 90 360 360 360
输入电压(最大值)(V) 265 420 420 420
输出电压(标称值)(V) 390 12.5 25 20
Iout(最大值)(A) 1.36 6 10 10
输出功率 (W) 530.4 75 250 200
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
输入类型 AC DC DC DC
拓扑 Boost- PFC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT249.PDF (3382 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMF34.ZIP (429 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMF36.ZIP (179 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMF35.ZIP (19047 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC961.ZIP (7370 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMF33.ZIP (3034 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMF32.ZIP (855 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC25661 — 具有高压启动功能的宽 VIN 和 VOUT 750KHz LLC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28065 — 具有高频开关功能的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA225 — 具有四个引脚可选增益设置的 36V 双向电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3100R017 — 具有集成驱动器的 100V 1.7mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3612 — 具有集成驱动器和保护功能的 650V 120mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3622 — 具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 700V 106mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3624 — 具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 700V 155mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM317 — 1.5A、40V、可调节线性稳压器

数据表: PDF | HTML
固态继电器

TPSI3050 — 具有集成式 10V 栅极电源的隔离式开关驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 540W Flat Screen TV Power Reference Design PDF | HTML 2026-5-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频